Produkt in den Warenkorb gelegt

PCX-Kondensorlinse, 16 mm Durchm. x 8,3 mm BW

×
Produkt #22-842 3-4 Tage
×
Andere Beschichtungen
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€47,00
Stk. 1-10
€47,00
Stk. 11+
€43,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Typ:
Condenser Lens

Physical & Mechanical Properties

Durchmesser (mm):
16.00 +0.0/-0.2
Zentrierung (Bogenminuten):
≤30
Freie Apertur CA (mm):
14.40
Randdicke ET (mm):
1.39
Mittendicke CT (mm):
7.00 ±0.30
Fase:
Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche:
Convex

Optical Properties

Effektive Brennweite EFL (mm):
8.30
Numerische Apertur NA:
0.96
Hintere Brennweite BFL (mm):
5.58
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
H-K9L
Toleranz Brennweite (%):
±8
Beschichtung:
Uncoated
Oberflächenqualität:
80-50 (typical)
Blende:
0.52
Radius R2 (mm):
-7.20
Konjugierter Abstand:
Infinite

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Gepresste Linsen für Beleuchtungszwecke
  • Asphärische oder sphärische Formen
  • Hohe numerische Aperturen

Kondensorlinsen sind gepresste Linsen für Beleuchtungsanwendungen. Kondensorlinsen werden aufgrund ihrer großen Aperturen und kurzen Brennweiten häufig für Emitter-Detektor-Anwendungen, Projektoren oder Kondensor-Beleuchtungen, beispielsweise für die Köhlerschen Beleuchtung, eingesetzt. Die asphärischen Kondensorlinsen sind auf der asphärischen Seite gepresst und auf der Gegenseite geschliffen und poliert. Sie zeichnen sich dadurch durch hervorragende Qualität aus. Die plankonvexen (PCX) Kondensorlinsen sind beidseitig gepresste Linsen mit exzellenten Eigenschaften.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.