Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objektiv mit Festbrennweite der HR-Serie, 16 mm, Arbeitsabstandsbereich 100 - 500 mm

16mm Focal Length

16mm Focal Length
×
Produkt #85-865 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€850,00
Stk. 1+
€850,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Fixed Focal Length Lens
Objektivtyp:
High Performance Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Variable
Länge (mm):
45.63
Max. Durchmesser (mm):
37
Gewicht (g):
120
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):
0.46

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
43.5mm - 22.76°
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
60.3mm - 29.96°
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:
32.5mm - 17.09°
Max. Bildkreis (mm):
11.00
Numerische Apertur NA, Objektseite:
0.0376
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
60.3mm - 29.96°
Anzahl Elemente (Gruppen):
9 (7)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:
49.0mm - 25.58°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor:
38.6mm - 20.28°
Brennweite BW (mm):
16.00
Vergrößerung PMAG:
0.143
Arbeitsabstand (mm):
100 - ∞
Blende (f/#):
f/1.8 - f/16
Beschichtung:
425 - 675nm BBAR
Beschichtungsspezifikation:
425 - 675nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm):
13.86
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor:
24.3mm - 12.83°
Hauptebene Objektseite (mm):
24.04
Hauptebene Bildseite (mm):
-2.50
Bildfeld bei max. Sensorformat:
Horizontal: 62.9mm - 31.2°
Vertical: 46.8mm - 23.4°
Diagonal: 79.5mm - 38.9°
Maximale Verzeichnung (%):
-2.99
Position Austrittspupille (mm):
-30.26
Optimiert für Arbeitsabstand (mm):
100 - 500
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Max. Sensorgröße:
2/3"

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M25.5 x 0.50 (Female)
Mount:
C-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
  • Bis zu 10 Megapixel, 1,85 µm Pixelgröße
  • Hochauflösende (HR = „High Resolution“) Objektive für die Bildverarbeitung
  • 8,5 mm bis 35 mm Brennweite

TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der HR-Serie verfügen über mehrere Versionen für jede Brennweite, um eine Vielzahl von optimierten Arbeitsabstandsbereichen zu ermöglichen. Diese Objektive eignen sich ideal für Anwendungen wie industrielle Bildverarbeitung und Automatisierung. TECHSPEC Objektive mit Festbrennweite der HR-Serie sind ideal für den Einsatz mit High-End-Sensoren mit 5 und 9 Megapixeln, die eine hohe Auflösung und einen hohen Kontrast erfordern. Alle Objektive besitzen einen C-Mount und verfügen über eine Fokusfeststellung, Blendenringe und ein vorderes Filtergewinde, um die Verwendung von optischen Standardfiltern für eine erhöhte Flexibilität zu ermöglichen. Mengenrabatte auf Anfrage.

Edmund Optics hat eine Produktfamilie mit leistungsstarkem optischem Design (die HR-Familie) und mit drei kundenspezifischen optomechanischen Varianten für spezifische Anwendungen entwickelt. Diese Produktunterfamilien verwenden die gleichen Optiken wie die Objektive der HR-Serie und bieten die gleichen optischen Eigenschaften in einer Auswahl an optomechanischen Varianten, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden:

  • HR-Serie: Verfügt über eine Fokusarretierung und verstellbare Blende. Dies ist die am besten einstellbare Version der HR-Serien und das typische hochwertige Objektiv für die industrielle Bildverarbeitung.
  • HRi-Serie: Vereinfachte Mechanik mit fester Blende und kompaktem Gehäuse. Robuste Objektive für die Industrie mit verringerter Größe, geringeren Kosten und fixiertem Fokus.
  • HRr-Serie: Alle Optiken sind mit Kleber fixiert, die Objektive besitzen einen feststellbaren Fokus-Ring. Stabilisierte Objektive reduzieren Pixelshift und haben eine verbesserte Fokusstabilität.

Technische Informationen

#85-865, 16mm, 100-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#85-865, 16mm, 100-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#85-865, 16mm, 100-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#85-865, 16mm, 100-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#85-865, 16mm, 100-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#85-865, 16mm, 100-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#85-865, 16mm, 100-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 150mm Working Distance, f2.8
#85-865, 16mm, 100-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 150mm Working Distance, f2.8
#85-865, 16mm, 100-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 150mm Working Distance, f2.8
#85-865, 16mm, 100-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 150mm Working Distance, f2.8
#85-865, 16mm, 100-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 150mm Working Distance, f4
#85-865, 16mm, 100-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 150mm Working Distance, f4
#85-865, 16mm, 100-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 150mm Working Distance, f4
#85-865, 16mm, 100-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 150mm Working Distance, f4
#85-865, 16mm, 100-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#85-865, 16mm, 100-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#85-865, 16mm, 100-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#85-865, 16mm, 100-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#85-865, 16mm, 100-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f4
#85-865, 16mm, 100-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f4
#85-865, 16mm, 100-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f4
#85-865, 16mm, 100-500mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f4
 Dimensions

Focal Length (mm)

A (mm) B (mm) C (mm)
8.5 42.5 44.5 33.5
12 36 41.07 35
12 36 41.37 35
12 36 41.19 35
16 37 44 36
16 37 44 36
25 37.5 34.4 36
25 37.5 33.7 36
25 37.5 33.7 36
35 37.5 45 36
35 37.5 45 36

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

Kompatible Kameras

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.