Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

16,25" D. x 80" BW enhanced Alu., parab. Spiegel

×
Produkt #32-725-533 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€7.930,00
Stk. 1-2
€7.930,00
Stk. 3+
€6.740,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Parabolic Mirror

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (Zoll):
16.25 +0.06/-0
Durchmesser (mm):
412.80 +1.5/-0
Rückseite:
Ground
Freie Apertur CA (mm):
372
Randdicke ET (Inch):
3.25
Randdicke ET (mm):
82.60

Optische Eigenschaften

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Toleranz Brennweite (%):
±1.5
Oberflächenqualität:
60-40
Oberflächengenauigkeit:
λ/8
Effektive Brennweite EFL (Zoll):
80.0
Effektive Brennweite EFL (mm):
2,032.00
Krümmungsradius (mm):
4,064.00
Blende (f/#):
f/4.9
Beschichtung:
Enhanced Aluminum (450-650nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg >95% @ 450 - 650nm
Art der Beschichtung:
Metal
Wellenlängenbereich (μm):
0.45 - 0.65
Wellenlängenbereich (nm):
450 - 650
Zerstörschwelle, Referenz: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.2 J/cm2 @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Oberflächengenauigkeit λ/8
  • Hervorragende thermische Stabilität
  • Verschiedene Beschichtungsmöglichkeiten

TECHSPEC® präzise parabolische Spiegel sind in Größen zwischen 76,2 mm (3") und 412,8 mm (16,25") lieferbar und eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Diese Parabolspiegel werden mit den Beschichtungen Protected Aluminium, Protected Gold oder Enhanced Aluminium angeboten. Unbeschichtete Substrate sind ebenfalls erhältlich.

Technische Informationen

Coating Curves

  • Enhanced Aluminium (450-650 nm)
Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.
Wavelength (nm)250426602778954113013061482165818340%20%40%60%80%100%Reflection (%)Coating Curve ChartEnhanced Aluminium (450-650 nm)
SHIFT + SELECT an area on CURVE to zoom

Passende Produkte

Tipps & Downloads

Filter

Rauheit von diamantgedrehten, parabolischen Off-Axis-Spiegeln

Learn about spatial frequency errors and surface roughness of Single Point Diamond Turned off-axis parabolic mirrors at Edmund Optics.

View Now

Auswahlhilfe für Off-Axis-Parabolspiegel

Auswahlhilfe für Off-Axis-Parabolspiegel ⇒ einfache Auswahl des passenden OAP-Spiegels von Edmund Optics ✓ Jetzt mehr erfahren!

View Now

Compound Parabolic Concentrators Review

Compound Parabolic Concentrators (CPCs) are concentrator lenses made from rotated parabolic shapes to create specific acceptance angles through which divergent light is collected.

View Now

I would like to use your Off-Axis Mirror in a laser application with high temperatures. What is the maximum damage threshold and temperature limit these mirrors can withstand?

How are your Off-Axis Parabolic Metal Mirrors manufactured?

When P-polarized light is incident on an elliptical metallic reflector, is the polarization of the reflected light unchanged or is it randomly polarized?

What design parameters should I use for a custom Off-Axis Parabolic Mirror?

Off-Set Angle

Einzelpunkt-Diamantdrehen: Fertigung nach Kundenzeichnung bei EO

Edmund Optics utilizes Diamond Turning to produce a wide range of high precision optical components.

View Now

What is the difference between Protected Aluminum, Enhanced Aluminum, UV Enhanced Aluminum, Protected Gold, and Protected Silver?

How do you measure the reflectivity of mirrors with a reflectivity less than 99.5%?

First Surface Mirror

Reflection

Specular

Surface Roughness (Surface Finish)

Parity

How do I clean my optics?

Globale Fertigungsstätten von EO

Edmund Optics® (EO) fertigt jedes Jahr Millionen von präzisen optischen Komponenten und Baugruppen in den 5 globalen Fertigungsstätten.

View Now

Video: Messtechnik bei Edmund Optics

Messtechnik als Schlüssel für eine erfolgreiche Fertigung: Erfahren Sie mehr über die Messtechnik, die die Qualität der Optiken sicherstellt.

View Now

Surface Quality

 
Vertrieb & Beratung
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.