Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objektivset UCf-Serie, 8 mm, 15X, NA 0,1

×
Produkt #29-328 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€83,50 €167,00
Stk. 1+
€83,50 €167,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Effektive Brennweite EFL (mm):
8.00
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
0.57
Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor:
0.94
Länge (mm):
114.66
Vergrößerung:
15x
Max. Durchmesser (mm):
29
Max. Sensorgröße:
1.1"
Numerische Apertur NA:
0.12
Gewinde:
C-Mount
Typ:
Fluorite
Auflösung (μm):
5.55
Tiefenschärfe (μm):
18.82
Betriebstemperatur (°C):
+10 to +40
Arbeitsabstand (mm):
8.1
Gewicht (g):
105
Hinweis:
Contains one UCf Objective and a 15X Extension Tube
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Art:
Finite Conjugate
Hersteller:
Edmund Optics
Feldzahl:
17.6

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Kompakte, endlich korrigierte Objektive
  • Passen direkt an eine C-Mount-Kamera
  • Nahezu beugungsbegrenzte Abbildungsleistung

Die TECHSPEC® Objektive der UCf-Serie sind die kleinsten Objektive von Edmund Optics und gehören auf dem Markt zu den kleinsten Objektiven mit diesem Arbeitsabstand, dieser Vergrößerung und Auflösung. Sie sind mit den Vergrößerungen 2X, 4X, 5X, 10X, 15X und 20X verfügbar. Die kürzeste Objektivlänge mit einer Vergrößerung von 2X beträgt 10,8 mm und die größte Objektivlänge mit einer Vergrößerung von 20X liegt bei etwa 180 mm. Die Objektive sind endlich korrigiert, erreichen aber ähnliche Eigenschaften bei der Bildverarbeitung wie unendlich korrigierte Objektive und erfordern keine zweite Tubuslinse, um ein Bild auf dem Sensor zu erzeugen.

Hinweis: Jedes Set beinhaltet ein TECHSPEC® Objektiv der UCf-Serie und einen Verlängerungstubus passend zu der Vergrößerung. Zusammen erreichen sie die für das Set angegebene Vergrößerung, können aber auch einzeln genutzt werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.