Produkt in den Warenkorb gelegt

Rosco-Farbfilterheft, 1,5" x 3,25" - 200 Filter

×
Produkt #39-417 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€37,08
Stk. 1+
€37,08
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Color Filter

Optische Eigenschaften

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Film
Farbe:
Multiple Colors

Konformität mit Standards

Reach 191:
RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Heft mit über 200 Farbfiltern
  • Verbesserte Hitzebeständigkeit und Farbabsorption
  • Ideal für den Prototypenaufbau
  • Roscolux Farbfilter® sind ebenfalls verfügbar

    Die verbesserte Hitzebeständigkeit und Farbabsorption machen diese dünnen Farbfilter ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Die Filter werden gefertigt indem drei separate Schichten kombiniert werden. Diese Schichten werden zwischen zwei sehr dünnen Filmen versiegelt, die Farbstoffabwanderung wird minimiert und die Lebensdauer verlängert. Jedes Heft enthält eine Spektralkurve für jede einzelne Farbe.

    Passende Produkte

    Häufig zusammen gekauft

     
    Vertrieb & Beratung
     
    weitere regionale Telefonnummern
    Einfaches
    ANGEBOTSTOOL
    Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.