Produkt in den Warenkorb gelegt

1,5" umgekehrt abgewinkelte Spiegelhalterung mit Spiegel

1.5" Reverse Angle Mirror Mount with Mirror

×
Produkt #37-923 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€124,00
Stk. 1+
€124,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Auflösung (Inch):
0.015
Feiner Kippwinkel (°):
20
Halterungstyp:
1.5" Reverse Angle
Adjustment Screw Pitch (inches):
0.015
Mounting Plate Size (inches):
1.5 Sq.
Höhe Mittelachse (Zoll):
1.25
Pre-Mounted Mirror Size (mm):
25 x 35

Product Details

Typ:
Adjustable - Tip-Tilt
Optiktyp:
Square or Rectangular

Physical & Mechanical Properties

Gewicht (lbs):
0.3
Aufbau:
Black Anodized Aluminum, Stainless Steel
Feiner Neigewinkel (°):
20

Threading & Mounting

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
3.0 - 38.1

Additional Info

Hinweis:
Fixed mirror included

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • 1,0” oder 1,5” quadratische Montagefläche
  • Neigungseinstellung über zwei Feineinstellschrauben (64er Steigung)
  • Modell mit vormontiertem λ/4 Spiegel verfügbar
  • Gerade oder abgewinkelte Versionen verfügbar

Die kleinen Spiegelhalterungen sind mit einer quadratischen Montagefläche von 1“ oder 1,5“ verfügbar. Über die zwei Feineinstellschrauben aus Edelstahl (64er Steigung) kann die Halterung präzise in zwei Richtungen verkippt werden. Die kleinen Spiegelhalterungen haben Befestigungslöcher in verschiedenen Größen, z.B. für 1/4-20 und 10-32. Die Spiegelhalterungen können auf den meisten Aufbaustangen befestigt werden.

#37-922
#37-922
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.