Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

SM1-Linsentubus, 15 mm

TECHSPEC® ID Lens Tubes

×
Produkt #35-756 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€9,00
Stk. 1-5
€9,00
Stk. 6+
€8,30
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Extension Tube
Funktion:
Extension Tube (Fixed)

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Tubuslänge (mm):
15.0
Freie Apertur CA (mm):
22.0
Aufbau:
Anodized Aluminum
Außendurchmesser (mm):
30.0

Gewinde & Montage

Gewindeart:
1.035 x 40 TPI (SM1)

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Montage für Optiken mit 25/25,4 mm und 12,5/12,7 mm Durchmesser
  • Ideal zum Aufbau und zur Integration optischer Systeme
  • Durchgehendes SM1- oder SM05-Tubusgewinde für die Montage mehrerer Komponenten

Die TECHSPEC® SM-Linsentuben bieten eine effiziente Möglichkeit zur Montage einer oder mehrerer optischer Komponenten. Die Tuben sind durch die Verwendung von eloxiertem Aluminium besonders leicht, was die Integration erleichtert. Sie besitzen ein Gewinde, das zur ununterbrochenen Verstellung der Linsen über die ganze Tubuslänge verläuft. TECHSPEC SM-Linsentuben haben SM1- (1,035” x 40 TPI) oder SM05-Gewinde (0,535” x 40 TPI) und eignen sich ideal für die Integration von TECHSPEC® plankonvexen Linsen und TECHSPEC® Achromaten.

Bitte beachten Sie: Retainerringe werden separat angeboten. Der Gabelschlüssel #11-046 hat an einem Ende einen speziellen Kopf, der zu den SM-Retainerringen des Tubus-Systems passt.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
SM1-Retainerring #35-763 €5,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
SM05-Retainerring #35-784 €5,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
ME Tubus-Gabelschlüssel #11-046 €54,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung für SM1-Tubus, 5 mm #36-435 €26,00 Stk. 6+ €24,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung für SM1-Tubus, 6 mm #36-434 €26,00 Stk. 6+ €24,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung für SM1-Tubus, 9 mm #36-432 €26,00 Stk. 6+ €24,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung für SM1-Tubus, 10 mm #36-422 €26,00 Stk. 6+ €24,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung für SM1-Tubus, 15 mm #36-421 €26,00 Stk. 6+ €24,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung für SM1-Tubus, 18 mm #36-420 €26,00 Stk. 6+ €24,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung für SM1-Tubus, 19,05 mm #36-419 €26,00 Stk. 6+ €24,50   Angebotsanfrage