Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Kalziumfluoridfenster, BBAR-Beschichtung 1650-3000 nm, 15 mm Durchmesser

TECHSPEC Calcium Fluoride (CaF2) Windows

×
Produkt #15-965 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€183,00
Stk. 1-10
€183,00
Stk. 11+
€161,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Protective Window

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
90
Freie Apertur CA (mm):
13.50
Durchmesser (mm):
15.00 +0.0/-0.1
Dicke (mm):
2.00 ±0.1
Kanten:
Fine Ground
Knoop-Härte (kg/mm2):
158.3
Parallelität (Bogenminuten):
<1
Poisson-Zahl:
0.26
Elastizitätsmodul (GPa):
75.8

Optische Eigenschaften

Abbe-Zahl (vd):
94.99
Orientierung Achse:
Random
Beschichtung:
BBAR (1650-3000nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg <1% @ 1650 - 3000nm
Rabs <2% @ 1650 - 3000nm
Brechungsindex (nd):
1.434
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Calcium Fluoride (CaF2) Vacuum UV Grade
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/2
Oberflächenqualität:
40-20
Wellenlängenbereich (nm):
1650 - 3000

Materialeigenschaften

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
18.85
Dichte (g/cm3):
3.18

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Produktdetails

  • Kalziumfluorid in UV-Güte, geringe Absorption, hohe Transmission
  • Geringer Brechungsindex
  • AR-Beschichtungen verfügbar für 250 - 5000 nm
  • Keilfenster aus Kalziumfluorid (CaF2) sind ebenfalls verfügbar

Die TECHSPEC® Kalziumfluoridfenster haben einen geringen Brechungsindex und bieten somit unbeschichtet eine hohe Transmission von 200 - 7000 nm. Um die Transmission weiter zu erhöhen und Rückreflexionen zu vermeiden, stehen verschiedene AR-Beschichtungen für Wellenlängenbereiche vom Ultraviolett bis zum mittleren Infrarot zur Verfügung. Die Fenster sind aufgrund der hohen Zerstörschwelle des Kalziumfluoridsubstrats in Kombination mit der geringen Absorption eine ideale Wahl für Lasersysteme, z. B. auch für Excimerlaser. Die TECHSPEC® Kalziumfluoridfenster können ideal eingesetzt werden als Schutzfenster für Gasdetektoren im Vakuum-UV (VUV) und MWIR, für UV-Spektroskopiesysteme, für die gekühlte thermische Bildgebung oder als Substrate für Beschichtungen, wenn eine breitbandige Transmission des Substrats erforderlich ist.

Bitte beachten Sie: Kalziumfluorid ist ein relativ weiches Material, das anfälliger für Kratzer ist als andere Gläser.

Technische Informationen

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.
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
Optikhalterung, 15 mm Optikdurchmesser Fixed #64-557 €30,50
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 25 mm, metrisch Fixed #55-529 €95,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 40 mm, englisch Fixed #03-676 €99,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 60 mm, metrisch Fixed #55-530 €101,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 67 mm, englisch Fixed #03-669 €108,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 118 mm, englisch Fixed #03-666 €112,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Selbstzentrierende Halteklemme, 4 -36 mm Durchmesser Fixed #16-077 €147,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, Halterung mit Balken für Linsen/Filter, 2“/50,8 mm Durchmesser Fixed #17-530 €150,25
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Selbstzentrierende Halteklemme, 5 -100 mm Durchmesser Fixed #16-078 €383,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.