Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Asphäre, 15 mm Durchm., 0,67 NA, V-Beschichtung bei 1550 nm, SWIR+

×
Produkt #29-985 Neu Lagernd
×
Andere Beschichtungen
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€354,00
Stk. 1-5
€354,00
Stk. 6+
€283,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Aspheric Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
15.00 +0.0/-0.025
Zentrierung (Bogenminuten):
<3
Freie Apertur CA (mm):
13.5
Randdicke ET (mm):
1.5
Mittendicke CT (mm):
5.00 ±0.1
Fase:
Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche:
Plano

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
11.25 @ 1550nm
Numerische Apertur NA:
0.67
Hintere Brennweite BFL (mm):
7.88
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
N-SF6
Designwellenlänge Asphäre (nm):
1550
Beschichtung:
SWIR+
Beschichtungsspezifikation:
Ravg <0.5% @ 900 - 1700nm @ ±30° AOI
Rabs <1.5% @ 900 - 1700nm @ ±30° AOI
Oberflächenqualität:
40-20
Blende:
0.75
Konjugierter Abstand:
Infinite
Asphärischer Formfehler @ 632,8 nm:
0.4λ RMS and 2λ PV
Dioptrie:
88.89

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Designt bei 1550 nm
  • Präzise asphärische Oberfläche
  • Unbeschichtet oder mit V-Beschichtung mit <0,25% Reflexion

Die TECHSPEC® präzisen Asphären für den NIR-Bereich wurden bei einer Wellenlänge von 1550 nm designt und eliminieren die sphärische Aberration im Nahinfraroten. Laser mit einer Wellenlänge von 1550 nm werden typischerweise für Telekom- und LiDAR-Anwendungen und andere Anwendungen, die eine hohe Sicherheit für die Augen erfordern, eingesetzt. Die Asphären sind aus S-TIH6- oder N-BK7-Substraten hergestellt, wurden über einen CNC-Prozess (CNC = "computer numerical controlled") poliert und erreichen somit eine hohe Präzision im gesamten NIR-Spektrum. Der geringe asphärische Formfehler von 0,4λ RMS macht die Linsen ideal für Anwendungen bei denen eine Korrektur der sphärischen Aberration nötig ist, z. B. für bildgebende oder laserbasierte Fokusanwendungen. TECHSPEC® Präzise Asphären für den NIR-Bereich sind mit niedriger numerischer Apertur für Anwendungen erhältlich, bei denen die Strahlform beibehalten werden muss, sowie mit hoher numerischer Apertur für Lichtsammelanwendungen. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie kundenspezifische CNC-polierte Asphären benötigen.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.