Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Strahlteilerwürfel für In-Line-Beleuchtung, 15 mm, 30R/70T

×
Produkt #20-174 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€225,00
Stk. 1-5
€225,00
Stk. 6+
€191,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Hinweis:
Absorptive Surface Treatment on Blackened Face
Typ:
Standard Beamsplitter

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Fase:
Protective bevel as needed
Freie Apertur (%):
>90
Aufbau:
Cube
Größe (mm):
15.0 x 15.0 x 15.0

Optische Eigenschaften

Strahlabweichung (Bogenminute):
≤3
Beschichtung:
λ/4 MgF2 @ 550nm on Faces Multilayer Dielectric on Hypotenuse
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T):
30/70
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
60-40
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Absolute Transmission (%):
70±5 @550nm
Durchschnittliche Transmission (%):
70 ±10 from 400-700nm
Passfehler, Power (Ringe) @ 632,8 nm:
1.25
Unregelmäßigkeit (Ringe) @ 632,8 nm:
0.25

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Signifikante Reduzierung von Glanz und Interferenzeffekten
  • Reflexions-/Transmissionsverhältnis 30/70
  • Ideal für In-Line-Beleuchtung
  • Standard-Strahlteilerwürfel sind ebenfalls verfügbar

Die TECHSPEC® Strahlteilerwürfel für In-Line-Beleuchtung sind eine spezielle Version unserer standardmäßigen TECHSPEC® Strahlteilerwürfel, bei denen auf einer Seite eine firmeneigene Oberflächenbehandlung angewendet wurde. Diese Behandlung reduziert Glanz sowie Interferenzartefakte und erhöht den Bildkontrast. Das austretende Licht ist teilweise polarisiert, sodass die TECHSPEC® Strahlteilerwürfel für In-Line-Beleuchtung nur für Beleuchtungen und andere Anwendungen, bei denen die Polarisation unwichtig ist, eingesetzt werden sollten. Bei den TECHSPEC® Strahlteilerwürfel für In-Line-Beleuchtung wurde außerdem eine Interferenzbeschichtung auf einer der Prismenhypotenusen aufgebracht, um das angegebene Reflexions-/Transmissionsverhältnis zu erreichen. Der Absorptionsverlust durch die Beschichtung ist minimal.

Bitte beachten Sie: Wenn Polarisation für Ihre Anwendung ein kritischer Faktor ist, empfehlen wir unsere TECHSPEC® polarisierenden Strahlteiler oder unsere TECHSPEC® nicht polarisierenden Strahlteiler.

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.