Produkt in den Warenkorb gelegt

Faserstab Standardauflösung mit 50-µm-Fasern, 152,4 mm

×
Produkt #40-642 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€212,00
Stk. 1-4
€212,00
Stk. 5+
€186,80
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Standard Resolution
Packungsdichte (%):
100.00

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Min. Biegehalbmesser (mm):
12.8
Toleranz Durchmesser (Inch):
±0.010
Länge (mm):
152.40
Anzahl an Fasern:
3012.00
Außendurchmesser (mm):
3.20
Toleranz Länge (Inch):
±0.030

Optische Eigenschaften

Numerische Apertur NA:
0.53
Auflösung:
10 lp/mm
Transmission (%):
35 - 45
Faserdurchmesser (μm):
50.00
Brechungsindex Kern (nd):
1.58
Brechungsindex Mantel (nd):
1.49
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 1500

Materialeigenschaften

Transformationstemperatur (°C):
704.00

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
454.00

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Stäbe aus zusammengeschmolzenen Glasfasern mit polierten Endflächen
  • Überträgung von Bildern durch kohärente Faseranordnung
  • Die starren Stäbe sind durch Erhitzung in nahezu jede Richtung biegbar

Die bildübertragenden Glasfaserstäbe übertragen Bilder von einer polierten Fläche zur anderen und können je nach den Platzverhältnissen gerade oder gebogen eingebaut werden, ohne dass sich die Lichttransmission verschlechtert. Diese bildübertragenden Glasfaserstäbe können durch gleichmäßige Erwärmung mit einen Bunsenbrenner oder in einem Glasofen gebogen werden und sind ideal für die faseroptische Bildgebung.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.