Produkt in den Warenkorb gelegt

Bambuspinzette, 150 mm Länge

×
Auswahl der Spezifikationen
Länge (mm):
Produkt #54-427 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€21,50
Stk. 1-9
€21,50
Stk. 10+
€18,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
150.00
Gewicht (g):
5.00
Spitzenbreite (mm):
1.5
Abstand Spitze zu Spitze, offen (mm):
8.00
Haltekraft (g):
300.00

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produkte

 Länge (mm)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
125.00
150.00
182.00

Mehr Infos

  • Ideal zur Handhabung von Mikrooptiken
  • Drei Längen erhältlich
  • Nicht magnetisch und nicht leitend

Pinzetten aus Bambus haben einen behutsamen Griff und beschädigen Optiken oder andere empfindliche Objekte nicht. Bambuspinzetten werden zur Benutzung in der optischer Inspektion / Produktion empfohlen. Sie haben eine hervorragende Isolation und sind chemieresistent. Nicht magnetisch, nicht leitend.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.