Produkt in den Warenkorb gelegt

Absorbierender ND-Filter, OD 1,5, 12,5 mm Durchm., NIR I-beschichtet

Mehr Produkte von Hoya

Anti-Reflection (AR) Coated HOYA Absorptive Neutral Density (ND) Filters

×
Produkt #13-157 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€55,00
Stk. 1-10
€55,00
Stk. 11+
€48,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Typ:
Neutral Density Filter

Physical & Mechanical Properties

Durchmesser (mm):
12.50
Dicke (mm):
1.50
Toleranz Dicke (mm):
±0.5
Toleranz Größe (mm):
±0.1
Parallelität (mm):
<0.02

Optical Properties

Optische Dichte OD:
1.5 ±0.1 @ 400-700nm (Uncoated Filter)
Nominal Optical Density @ Center of Coating:
0.78 @ 900nm
Glas-/Filternummer:
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ND Filter Glass
Beschichtung:
NIR I (600-1050nm)
Brechungsindex nd:
1.51
Oberflächenqualität:
80-50
Transmission (%):
3.0 (average) @ 400 - 700nm
Blockungsbereich (nm):
400 - 700
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Wellenlängenbereich (nm):
600 - 1050

Material Properties

Transformationstemperatur (°C):
490

Additional Info

Stock No. of Uncoated Filter:

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Beschreibung Produktfamilie

  • Optische Dichten von 0,1 bis 4,0
  • Beschichtungsoptionen VIS 0°, NIR I und NIR II
  • 12,5 mm, 25 mm und 50 mm Durchmesser verfügbar
  • Unbeschichtete ND-Filter von SCHOTT oder HOYA sind ebenfalls verfügbar

HOYA Neutraldichtefilter mit Antireflexionsbeschichtung bestehen aus Farbglassubstraten von HOYA, die auf beiden Seiten AR-beschichtet sind, um Rückreflexionen im sichtbaren oder nahinfraroten Spektrum zu reduzieren. Die breitbandigen AR-Beschichtungen VIS 0°, NIR I und NIR II decken die Spektralbereiche 425-675 nm, 600-1050 nm und 750-1550 nm ab. Die Neutraldichtefilter schwächen Licht über Absorption ab und können kombiniert werden, um kundenspezifische optische Dichten für individuelle Anwendungen zu erzeugen. HOYA Neutraldichtefilter mit Antireflexionsbeschichtung sind ideal für die Streulichtreduzierung in Bildverarbeitungs- und Detektionsanwendungen oder zur Intensitätssteuerung. Die standardmäßigen metrischen Durchmesser von 12,5 mm, 25 mm und 50 mm sind kompatibel mit unseren TECHSPEC® C-, S- und T-Mount runden Optikhalterungen für Laboraufbauten.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.