Produkt in den Warenkorb gelegt

Hyperspektrales LED-Linienlicht, 15 LEDs

Effilux Hyperspectral Bar Lights

Effilux Hyperspectral Bar Lights

Effilux Hyperspectral Bar Lights
×
Auswahl der Spezifikationen
Anzahl LEDs:
Wellenlängenbereich (nm):
Produkt #22-137 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.393,00
Stk. 1+
€1.393,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Produktdetails

Anzahl LEDs:
15
Beleuchtungsart:
LED Illuminator
Hersteller:
Effilux
Gehäusegeometrie:
Line Light
Betriebsmodus:
Strobed or Constant

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Größe (mm):
51 x 49 x 335

Optische Eigenschaften

Farbe:
Hyperspectral
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 900

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Eingangsspannung (V):
24V DC
Stromversorgung:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-874
Europe: #15-875
Japan: #73-409
Korea: #73-409
China: #15-874

Gewinde & Montage

Mount:
1 x 8mm T Nut Rail, 1 M6 Hex Rail

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
0 to 50
Schutzart:
IP5X

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produkte

 Anzahl LEDs   Wellenlängenbereich (nm)   Vergleichen   Artikelnummer   Preis  Kaufen
5 400 - 900
15 400 - 900
15 400 - 1000

Mehr Infos

  • Flaches Spektrum zwischen 400 nm - 900 nm und 400 nm - 1000 nm
  • Direkter Zugriff auf die Optik zur schnellen, manuellen Einstellung der Beleuchtungskegelwinkel
  • Mit auswechselbaren Fenstern zur einfachen Anpassung der Lichtstreuung

Die Effilux hyperspektralen Leuchtleisten bieten ein ebenes, kontinuierliches Lichtspektrum zwischen 400 - 900 nm und 400 - 1000 nm und sind somit für multi- und hyperspektrale Anwendungen geeignet. Die LEDs der Leuchtleisten entwickeln keine Wärme und haben eine lange Lebensdauer, was sie zu einer idealen Alternative zu Fluoreszenz- oder Glühlampen macht. Zusätzlich können bei den Lichtern einfach die Emissionswinkel und Diffusionsmuster durch den Nutzer variiert werden. Die Effilux hyperspektralen Leuchtleisten besitzen einen integrierten Controller, der eine analoge Intensitätssteuerung zur Anpassung der Lichtintensität sowie eine Anpassung des Spektrums bei der Version für 400 - 1000 nm ermöglicht. Bei den Leuchtleisten sind drei austauschbare Fenster inklusive (transparent, halb-diffus, diffus). Optional sind Polarisations- und Line-Scan-Zubehör erhältlich.

Bitte beachten Sie: Es wird eine Stromversorgung mit 24 V benötigt, in den Spezifikationen finden Sie die passende Produktnummer für Ihre Region.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Dimmer zur Intensitätseinstellung für Effilux LED-Beleuchtung #75-337 Neu €240,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Transparente Zylinderlinse für 300 mm aktive Fläche #22-139 €245,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.