Produkt in den Warenkorb gelegt

Halbkugellinse aus Kalziumfluorid (CaF2) von ISP Optics, 14 mm Durchmesser, unbeschichtet | CF-HS-14

Mehr Produkte von ISP Optics
×
Produkt #24-717 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€216,95
Stk. 1+
€216,95
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Half-Ball Lens
Modellnummer:
CF-HS-14

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
14.00 ±0.01
Mittendicke CT (mm):
7.00 ±0.05

Optische Eigenschaften

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Beschichtung:
Uncoated
Wellenlängenbereich (nm):
300 - 8000
Brechungsindex (nd):
1.434
Radius R (mm):
7.00
Oberflächenqualität:
60-40

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Hohe numerische Aperturen
  • Ideal für Faser- und LED-Einkopplung
  • Verfügbar mit Substraten aus Quarzglas, Si, CaF2 oder ZnSe

IR-Halbkugellinsen von ISP Optics sind ideal geeignet für die Faser- und LED-Einkopplung von sichtbaren oder infraroten Strahlen. Halbkugellinsen werden hergestellt, indem eine Kugellinse halbiert wird und können einfacher montiert werden als Kugellinsen. Die Linsen sind mit Substraten aus Quarzglas, Silizium, Kalziumfluorid oder Zinkselenid verfügbar und können für Anwendungen vom ultravioletten bis zum langwelligen infraroten Bereich eingesetzt werden. IR-Halbkugellinsen von ISP Optics haben hohe numerische Aperturen für Anwendungen wie Fasereinkopplung, Mikroskopie und IR-Lasermessungen. Die Linsen aus Silizium sind als Halbkugel- oder Hyperhalbkugellinsen verfügbar.

Bitte beachten Sie: Bei der Handhabung von Zinkselenid sollte besonders vorsichtig vorgegangen werden, da es sich um ein giftiges Material handelt. Es sollten immer Plastikhandschuhe getragen werden, um eine Kontamination zu vermeiden.

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.