Produkt in den Warenkorb gelegt

13 mm Verstellweg, metr. Gewindeschraube, Bühne mit Kugellager ohne Durchbohrung

45mm/1.75” Center drive stages and optional brackets

45mm/1.75” Center drive stages and optional brackets

×
Produkt #37-933 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€575,00
Stk. 1+
€575,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
English
Hinweis:
Solid Top

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Art der Bewegung:
Linear (X)
Führungssystem:
Ball Bearing
Orientierung Verstellschraube:
Center Drive
Bühnengröße (mm):
44.4 x 44.4
Verstellweg (mm):
13
Aufbau:
Aluminium Stage
Skaleneinteilung (mm):
0.01
Höhe (Zoll):
0.75
Höhe (mm):
19.1
Belastbarkeit, senkrecht (lbs):
25
Bühnengröße (Zoll):
1.75 x 1.75
Abweichung von gerader Linie (Inch):
0.00008/inch of travel
Gewicht (lbs):
0.5
Thrust Capacity, Ta (lbs):
10
Thrust Capacity, Tb (lbs):
5

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:
Metric Micrometer

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

Adapter Plates and Z-Axis Brackets are available for ball bearing stages and slides.
  • Vormontiertes Kugellager für lineare Bewegung mit geringer Reibung
  • Versionen mit und ohne Durchbohrung
  • Verstellung über englische oder metrische Gewindeschrauben oder Mikrometer
  • Kombinierbar für Bewegung in 2 oder 3 Achsen

Die englischen Bühnen mit Kugellager und englischem Lochmuster auf Ober- und Unterseite besitzen ein Kugellager, das eine Abweichung von der geraden Linie von nur 0,00008“ pro Zoll Verstellweg bietet. Die Bühnen sind in einer Vielzahl von Bühnengrößen mit verschiedenen Verstellschraubenpositionen, Verstellwegen und Verstellmechanismen verfügbar und werden mit oder ohne Durchbohrung in der oberen Platte angeboten. Die englischen und metrischen Versionen mit Gewindeschraube bieten Einteilungen von 0,001“ oder 0,01 mm für Anwendungen, die eine Positionsablesung erfordern, während die Modelle mit Mikrometerschraube (Steigung 64) für die Feinpositionierung gedacht sind. Englische Bühnen mit Kugellager haben geringe Reibung und bieten eine glatte, lineare Bewegung ohne Spiel. Alle Bühnen werden inkl. Schrauben für den X-Y-Aufbau und die Positionsfixierung geliefert.

Bitte beachten Sie: Adapterplatten und Z-Achsen Adapterplatten sind für die Befestigung an Lochplatten und für den X-Y-Z-Aufbau verfügbar. Die Z-Achsen Adapterplatten beinhalten Schrauben für den X-Y-Z-Aufbau mehrerer Bühnen.

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Abstandsplatte für 1,25" Bühnen (seitl. Schraube) #57-248 €118,00   Angebotsanfrage