Produkt in den Warenkorb gelegt

12X-Lupe, lineare Strichplatte

×
Produkt #02-045 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€139,00
Stk. 1+
€139,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Optiktyp:
Kellner-Type / AR Coated

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Bildfeld (Zoll):
0.625
Durchmesser der Linse (Zoll):
0.68
Strichplattendurchmesser (mm):
27.00
Höhe (Zoll):
1.25

Optische Eigenschaften

Arbeitsabstand (Zoll):
0.5

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Transparente Basis lässt Licht durch
  • Hohe Vergrößerung, weites Feld
  • Strichplatte inklusive

Exzellent für die Bestimmung von Papierqualität und Tintenabsorption geeignet. Ideal für das Korrekturlesen. Die transparente Basis liegt direkt auf der Arbeitsfläche auf und bietet eine klare Nahbetrachtung. Die Basis lässt Licht zu dem betrachteten Objekt durch. Die 12X-Lupe ist ein dreielementiges Linsensystem (Kellner-Aufbau) und farbkorrigiert. Drehbarer Fokus mit Feststellring. Über den Strichplattenadapterring am Boden können alle Strichplatten mit 27 mm Durchmesser befestigt werden.

Bitte beachten Sie: Die Nylontasche (#36-286) wird separat verkauft.

Strichplattenbeschreibung:

Magnetfarbenskala: Ein wichtiges Werkzeug für den Druck mit magnetischer Tinte. Prüft Schrägstellung, Zeichenbreite, Deckung und entspricht den Accredited Standards Committee X9 Spezifikationen. Die Skalen beinhalten Kästchen und Linearmaßstäbe zum Vergleich mit dem Druck.

Englische/Metrische geradlinige Skala: geradlinige Skala für kritische Messungen sowohl englisch (Zoll) als auch metrisch. Metrisch: Skala von 0 bis 15 mm in 0,1 mm Schritten. Englisch/Zoll: Skala von 0 bis 0,60" in 0,01" Schritten.

Technische Informationen

English/Metric Line Scale
English/Metric Line Scale

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.