Produkt in den Warenkorb gelegt

Stromversorgung, austauschbare Stecker, 12 V

#58-678: 15V Universal Power Supply

#58-678: 15V Universal Power Supply

#58-678: 15V Universal Power Supply #59-099 5V Universal Power Supply, #59-099
×
Produkt #21-075 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€55,00
Stk. 1+
€55,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Hinweis:
Includes North America, Europe, UK, Australia, and China power blades.

Elektronische Spezifikationen

Ausgangsstrom (A):
3 (max)

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Ausgangsspannung (V):
12
Eingangsspannung (V):
90 - 264 AC

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • 4 austauschbare Stecker für US, UK, EU und Australien
  • Stromversorgung mit 5, 12 oder 15 V
  • Nur Version mit 5 V beinhaltet ein Kabel (Länge 6 Fuß)

Universelle Netzteile

Die universellen Netzteile beinhalten austauschbare Stecker für US, UK, EU und Australien. Die Version mit 5 V beinhaltet ein 6 Fuß langes Kabel mit Anschlussmöglichkeit für Drähte.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.