Produkt in den Warenkorb gelegt

12" x 6" Montageplatte

×
Produkt #56-933 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€147,29
Stk. 1+
€147,29
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
English

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Dicke (Zoll):
0.5
Länge (Zoll):
12.0
Breite (Zoll):
6.0
Aufbau:
Black Anodized Aluminum
Ebenheit (Zoll):
0.007" per 12"
Gewicht (lbs):
3.3
Number of Holes:
72.00

Gewinde & Montage

Gewinde:
(72) ¼-20 on 1" Centerline ±0.001", on 0.5" Corners

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • Bieten eine stabile Plattform für Experimente und Testkonfigurationen
  • 1/4-20 TPI- oder M6-Gewindebohrungen für vielseitige Montagemöglichkeiten verfügbar
  • Schwarz eloxiertes Aluminium

Montageplatten mit englischem und metrischem Maß mit 1/4"-20 oder M6-Gewindebohrungen im Abstand von 1" bzw. 25 mm ermöglichen vielseitige kundenspezifische Montagemöglichkeiten. Diese Montageplatten sind mit den meisten Optik- und Photonik-Montagelösungen kompatibel. Sie verfügen über eine schwarz eloxierte Oberfläche, die Reflexionen reduziert. Montageplatten mit englischem und metrischem Maß sind in verschiedenen Größen erhältlich, so dass kompakte oder umfangreichere Systeme realisiert werden können. Diese Montageplatten sind eine ideale Plattform für jede Systemanwendung.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.