Produkt in den Warenkorb gelegt

Zylinderlinsenarray, 12" x 12", 0,010" EFL

×
Produkt #43-029 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€132,00
Stk. 1-10
€132,00
Stk. 11+
€119,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Lens Array
Anzahl Linsen:
142 per 25.4mm

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Mittendicke CT (Zoll):
0.06
Mittendicke CT (mm):
1.50
Toleranz Größe (Zoll):
±0.05
Größe (Zoll):
12 x 12
Größe (mm):
304.8 x 304.8
Effektive Größe (Zoll):
12 x 12
Toleranz Dicke (%):
±40
Toleranz Dicke (mm):
±0.6

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
0.25
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Acrylic
Beschichtung:
Uncoated
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 1100
Effektive Brennweite EFL (Zoll):
0.01
Brechungsindex (nd):
1.49

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
80 (Maximum)

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Arrays aus herkömmlichen Zylinderlinsen
  • Können als hocheffiziente Diffusoren eingesetzt werden
  • Zylindrische Achse des Linsenarrays ist parallel zu der ersten angegebenen Außenabmessung

Zylinderlinsenarrays bestehen aus einem Array konventioneller Zylinderlinsen, die die Lichtstrahlen sehr effizient aufweiten, fokussieren oder diffus machen. Die Brennweite der Arrays entspricht typischerweise der 3-5fachen Breite und die Achse ist zur ersten Abmessung der spezifizierten Arraygröße ausgerichtet. Zylinderlinsenarrays können ideal als hocheffiziente Diffusoren bei kurzen Arbeitsabständen, Projektionsflächen und in der 3D-Fotografie eingesetzt werden.

Technische Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.