Produkt in den Warenkorb gelegt

Optische Schwalbenschwanzschiene, 12" Länge

12" Length, Dovetail Optical Rail, #54-401

12 36
×
Produkt #54-401 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€179,00
Stk. 1-4
€179,00
Stk. 5+
€170,30
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Universal (Metric & English)
Hinweis:
Rail

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Art der Bewegung:
Linear (X)
Führungssystem:
Dovetail
Verstellweg (mm):
304.8
Verstellweg (Zoll):
12
Länge (Zoll):
12
Länge (mm):
304.80
Aufbau:
Black Anodized Aluminum

Anschlussmöglichkeiten Hardware & Schnittstelle

Verstellung:
Manual

Gewinde & Montage

Gewinde:
C'bore Holes and Slots only for ¼" (or M6) S.H.C.S

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • Schienen und Reiter lieferbar
  • Flache Bauform mit leichtgängiger Verstellung
  • Höhere Stabilität, Abweichung von der geraden Linie <1 mrad

Optik-Schienensysteme mit Schwalbenschwanz sind für eine einfache Montage und Positionierung verschiedenster optischer Komponenten entlang derselben Achse ausgelegt. Die Schienen verfügen über Bohrungen und Schlitze, mit denen sie an standardmäßige Lochplatten oder Labortischen mit ¼-20 TPI und M6 montiert werden. Die Reiter sind in verschiedenen Längen und Lochmustern erhältlich, um den unterschiedlichen Montageanforderungen gerecht zu werden, einschließlich Optionen, die direkt mit unseren TECHSPEC® manuellen Bühnen zur Präzisionsausrichtung kompatibel sind. Die Reiter bestehen aus zwei Teilen, sodass die Schrauben selbst keinen Kontakt mit der Schiene haben und die Reiter leicht an- und abgebaut werden können. Reiter und Schienen bestehen aus schwarz eloxiertem Aluminium, um Streureflexionen und Spiegelungen zu minimieren.

Bitte beachten Sie: Schienen und Reiter werden separat angeboten.

Technische Informationen

 
Stock No. L A B C D # Slots # C'bores
#54-401 12 6 4 3
#54-402 36 18 16 4 6 5 2

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.