Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objektiv mit Festbrennweite der LT-Serie, 12 mm

12mm FL Front, #14-361

12mm FL Front, #14-361 12mm FL Back, #14-361
×
Produkt #14-361 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.050,00
Stk. 1+
€2.050,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Hinweis:
Diameter includes liquid lens
Typ:
Fixed Focal Length Lens
Modell mit integrierter Flüssiglinse:
Optutune EL-16-40-TC
Objektivtyp:
Integrated Liquid Lens to Adjust Focus Electronically

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Fixed
Länge (mm):
74.30
Max. Durchmesser (mm):
82
Außendurchmesser (mm):
82
Gewicht (g):
245.5
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):
0

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
189.4mm - 28.5°
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
262.3mm - 38.8°
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:
141.5mm - 21.5°
Horizontales Bildfeld, 1“ Sensor:
387.6mm - 54.7°
Max. Bildkreis (mm):
17.60
Numerische Apertur NA, Objektseite:
0.006
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
432.6mm - 60.0°
Horizontales Bildfeld, 1,1“ Sensor:
432.6mm - 60.0°
Anzahl Elemente (Gruppen):
10 (9)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:
213.6mm - 32.0°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor:
171.4mm - 25.9°
Brennweite BW (mm):
12.00
Vergrößerung PMAG:
0.034
Arbeitsabstand (mm):
350 - ∞
Blende (f/#):
f/2.8
Beschichtung:
λ/4 MgF2
Beschichtungsspezifikation:
λ/4 MgF2
Position Eintrittspupille (mm):
31.2
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor:
105.9mm - 16.2°
Hauptebene Objektseite (mm):
39.92
Hauptebene Bildseite (mm):
2.45
Bildfeld bei max. Sensorformat:
Horizontal: 434.3mm - 59.2°
Vertical: 321mm - 45.7°
Diagonal: 552.2mm - 71.5°
Maximale Verzeichnung (%):
-4.23
Position Austrittspupille (mm):
-26.58
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Max. Sensorgröße:
1.1"

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M62 x 0.75 (Male)
Filtergewindeadapter:
Frontgewinde:
M48 x 0.5 (Male)
Mount:
C-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • C-Mount-Objektive für bis zu 1,1" Sensor, 12 Megapixel und 3,45 µm Pixelgröße
  • Integrierte Flüssiglinse für dynamischen Autofokus
  • Verstellbare Flüssiglinse (LT = „Liquid Tunable“) erhöht Auflösung, Fokusbereich und -geschwindigkeit
  • 12 mm bis 25 mm Brennweite

TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der LT-Serie bieten ein hochauflösendes optisches Design mit f/2,8 und einer integrierten Flüssiglinse von Optotune für einen schnellen elektronischen Fokus. Die f/2,8-Blende mit hohem Lichtdurchsatz ist ideal für Hochgeschwindigkeits-Bildverarbeitungsanwendungen geeignet. In Kombination mit einer geeigneten Kamera und Software ermöglicht die fokussierbare Flüssiglinse die für das Erreichen einer Autofokuslösung erforderliche aktive Fokussteuerung. Diese C-Mount-Objektive sind für 1,1" Sensoren optimiert und besitzen ein Filtergewinde für die Integration von Bildverarbeitungsfiltern, um bestimmte Anwendungsanforderungen zu erfüllen. TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der LT-Serie sind ideal für Anwendungen in der Bildverarbeitung und Fertigungsautomatisierung geeignet, bei denen eine Fokussierung auf verschiedene Entfernungen notwendig ist, z. B. bei Qualitätsinspektionssystemen, der schnellen Automatisierung und der Paketsortierung. Die TECHSPEC® Objektive der LT-Serie haben Gold beim Vision Systems Design Innovators Award 2021 gewonnen und den dritten Platz des von Lesern der Fachzeitschrift inspect gewählten inspect award 2021 belegt.

Bitte beachten Sie: Hirose-Kabel (zwei verschiedene Längen) und Linsentreiber sind für den Betrieb erforderlich und werden separat verkauft.

Technische Informationen

#14-361, 12mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#14-361, 12mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#14-361, 12mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#14-361, 12mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#14-361, 12mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#14-361, 12mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#14-361, 12mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#14-361, 12mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#14-361, 12mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#14-361, 12mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#14-361, 12mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1000mm Working Distance, f2.8
#14-361, 12mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1000mm Working Distance, f2.8
#14-361, 12mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1000mm Working Distance, f2.8
#14-361, 12mm LT Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1000mm Working Distance, f2.8

Focal Length Stock No. (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J)
12mm #14-361 71.5 50.0 70.3 4.0 36.0 C-Mount 36.0 46.5 69.75 5.01
16mm #14-362 75.0 57.0 85.1 4.0 36.0 C-Mount 34.5 47.0 70.0 -
25mm #14-363 78.5 64.0 95.5 4.0 36.0 C-Mount 40.0 47.0 70.0 -

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Optotune Industriesteuermodul 4i | EL-E-4I #88-940 €445,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Gardasoft TR-CL180 Controller für fokussierbare Linsen #13-803 €1.300,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Hirose-Kabel, 6-polig, Stecker/Buchse, 1 m Länge #88-941 €103,00   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Hirose-Kabel, 6-polig, Stecker/Buchse, 3 m Länge #33-468 €132,00   Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
M62 x 0,75 Filteradapter für 12mm Objektive #34-236 €33,75   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

Kompatible Kameras

Titel  Typ Vergleichen Artikelnummer   Preis  Kaufen
Farbkamera, 1“, USB 3.0, IDS U3-3180CP-C-HQ Color #24-083 €995,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Monochrome Kamera, 1“, USB 3.0, IDS U3-3180CP-M-GL Mono #24-084 €995,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
M2590 DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, monochrom, 1“ Monochrome Camera #34-964 €1.010,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
C2590 DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, Farbe, 1“ Color Camera #34-965 €1.045,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA2500-20gm GigE-Kamera, monochrom Monochrome Camera #35-919 €1.080,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA2500-60um USB-3.0-Kamera, monochrom Monochrome Camera #35-929 €1.080,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M2590 Teledyne DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, NIR, 1“ NIR Camera #14-677 €1.085,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA2500-20gc GigE-Kamera, Farbe Color Camera #35-920 €1.110,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace acA2500-60uc USB-3.0-Kamera, Farbe Color Camera #35-930 €1.110,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI071S-CC Farbkamera, Sony IMX428, 7,1 MP Color Camera #17-100 €1.290,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI071S-MC monochrome Kamera, Sony IMX428, 7,1 MP Monochrome Camera #17-099 €1.290,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-PGE-16S7C-C PoE GigE Blackfly® S Kamera, Farbe Color Camera #22-075 €1.310,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-16S7C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera Color Camera #22-087 €1.310,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-PGE-16S7M-C PoE GigE Blackfly® S Kamera, monochrom Monochrome Camera #22-076 €1.310,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-16S7M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera Monochrome Camera #22-088 €1.310,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
GS3-U3-41C6C-C 1" FLIR Grasshopper®3 USB 3.0 Hochleistungskamera, Farbe Color Camera #88-514 €1.540,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
GS3-U3-41C6M-C 1" FLIR Grasshopper®3 USB 3.0 Hochleistungskamera, monochrom Monochrome Camera #88-513 €1.540,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
GS3-U3-41C6NIR-C 1" FLIR Grasshopper®3 USB 3.0 Hochleistungskamera, NIR NIR Camera #89-526 €1.540,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink M-Serie M5C-CYL Mikroskopiekamera, Farbe Microscopy Camera #17-821 Ausverkauf €1.660,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Mako G-419B 1" CMOS Kamera, monochrom (Rezertifiziert 05-P) Monochrome Camera #88-472-RCD-05P Rezertifiziert €1.685,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-17S7C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera Color Camera #15-837 €1.745,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-17S7M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera Monochrome Camera #15-836 €1.745,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink M-Serie M4C-CYL Mikroskopiekamera, Farbe Color Microscopy Camera #17-819 €1.820,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA2040-90um USB-3.0-Kamera, monochrom Monochrome Camera #89-989 €1.845,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA2040-90uc USB-3.0-Kamera, Farbe Color Camera #89-990 €1.885,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Mako G-419B 1" CMOS Kamera, monochrom Monochrome Camera #88-472 €2.040,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Mako G-419C 1" CMOS Kamera, Farbe Color Camera #88-473 €2.060,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink PL-D734CU-T, 1", 4,2 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, Farbe Color Camera #33-343 €2.075,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink PL-D797CU-BL, 1,1", 7,1 MP, USB 3.0 Platinenkamera, Farbe Color Camera #14-170 €2.075,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Pixelink PL-D734MU-T, 1", 4,2 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, monochrom Monochrome Camera #33-342 €2.075,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink PL-D797MU-BL, 1,1", 7,1 MP, USB 3.0 Platinenkamera, monochrom Monochrome Camera #14-169 €2.075,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
BFS-PGE-70S7C-C PoE GigE Blackfly® S, Kamera, Farbe Color Camera #13-923 €2.150,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
BFS-U3-70S7M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera Monochrome Camera #13-926 €2.150,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-PGE-70S7M-C PoE GigE Blackfly® S, Kamera, monochrom Monochrome Camera #13-922 €2.150,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Mako G-419B 1" NIR CMOS Kamera NIR Camera #88-474 €2.155,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink PL-D797CU-T, 1,1", 7,1 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, Farbe Color Camera #14-168 €2.180,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Pixelink PL-D797MU-T, 1,1", 7,1 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, monochrom Monochrome Camera #14-167 €2.180,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA2040-90um USB-3.0-Kamera, NIR NIR Camera #34-176 €2.185,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Atlas™ ATL071S-CC Farbkamera, Sony IMX420, 7,1 MP Color Camera #17-111 €2.265,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Atlas™ ATL071S-MC monochrome Kamera, Sony IMX420, 7,1 MP Monochrome Camera #17-110 €2.265,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink M-Serie M4M-CYL Mikroskopiekamera, monochrom Monochrome Microscopy Camera #17-820 €2.285,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace acA2040-25gm GigE-Kamera, monochrom Monochrome Camera #87-104 €2.295,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Manta G-419 1" CMOS Monochromkamera Monochrome Camera #88-458 €2.320,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace acA2040-25gc GigE-Kamera, Farbe Color Camera #87-105 €2.340,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Manta G-419C CMOS PoE-Kamera, Farbe Color Camera #13-941 €2.380,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Manta G-419B CMOS PoE-Kamera, monochrom Monochrome Camera #13-940 €2.380,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Manta G-419 1" NIR CMOS Kamera NIR Camera #88-460 €2.430,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Pixelink PL-D757CU-BL, 1,1", 7,1 MP, USB 3.0 Platinenkamera, Farbe Color Camera #14-166 €2.595,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Pixelink PL-D757MU-BL, 1,1", 7,1 MP, USB 3.0 Platinenkamera, monochrom Monochrome Camera #14-165 €2.595,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace acA2040-25gm-NIR GigE-Kamera, NIR NIR Camera #87-106 €2.605,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink PL-D757CU-T, 1,1", 7,1 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, Farbe Color Camera #14-164 €2.700,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Pixelink PL-D757MU-T, 1,1", 7,1 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, monochrom Monochrome Camera #14-163 €2.700,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Prosilica GT2050 1" CMOS-Kamera, Farbe Color Camera #87-082 €2.895,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Prosilica GT2050 1" CMOS-Kamera, monochrom Monochrome Camera #87-081 €2.895,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Oryx® ORX-10G-71S7C-C 10GigE, Farbe Color Camera #20-251 €3.140,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Oryx® ORX-10G-71S7M-C 10GigE, monochrom Monochrome Camera #20-250 €3.140,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.