Produkt in den Warenkorb gelegt

Ultrahochauflösendes Objektiv mit Festbrennweite, 12 mm

#68-684

#68-684 #68-681
×
Produkt #68-683 Kontakt
×
Vergleichsprodukte
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.590,00
Stk. 1+
€1.590,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Fixed Focal Length Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Variable
Länge (mm):
52.50
Max. Durchmesser (mm):
33.0
Gewicht (g):
105.00

Optische Eigenschaften

Bildfeld @ min. Arbeitsabstand (mm):
58.4
Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
58.4mm - 28.9°
Max. Bildkreis (mm):
11.00
Brennweite BW (mm):
12.00
Arbeitsabstand (mm):
100 - ∞
Blende (f/#):
f/1.8 - f/11
Maximale Verzeichnung (%):
<-0.12%
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Max. Sensorgröße:
2/3"

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M25.5 x 0.50
Mount:
C-Mount

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
  • Bis zu 10 Megapixel, 2,4 µm Pixelgröße
  • Spektralbereich von 400-1000 nm
  • 8 mm bis 50 mm Brennweite

Diese ultrahochauflösenden Objektive mit Festbrennweite wurden entwickelt, um eine Auflösung von 10 Megapixeln auf der optischen Achse zu bieten. Sie sind mit sieben verschiedenen Brennweiten erhältlich und weisen sehr geringe Verzeichnung auf. Durch die Verwendung von asphärischen Elementen können diese hochauflösenden Objektive eine hervorragende Leistung in einem Abstand von 100 mm bis unendlich bieten. Alle Objektive haben einen feststellbaren Fokus, Blendenring und Filtergewinde zur Verwendung von Filtern.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.