Produkt in den Warenkorb gelegt

Objektiv mit Festbrennweite, 12 mm Brennweite, 4/3'' Sensorformat

#86-206

×
Produkt #86-206 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.025,00
Stk. 1+
€2.025,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Fixed Focal Length Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Variable
Länge (mm):
85.00
Max. Durchmesser (mm):
57.0
Gewicht (g):
270.00

Optische Eigenschaften

Bildfeld @ min. Arbeitsabstand (mm):
182.00
Max. Bildkreis (mm):
21.60
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
74.9
Brennweite BW (mm):
12.00
Arbeitsabstand (mm):
100 - ∞
Blende (f/#):
f/2 - f/22
Verzeichnung (%):
<0.6
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Max. Sensorgröße:
4/3"

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M55.0 x 0.75
Mount:
C-Mount

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Produktdetails

  • C-Mount-Objektive für bis zu 4/3" Sensoren
  • Weniger als 1% TV-Verzeichnung
  • 12 mm bis 50 mm Brennweite

Die Objektive mit Festbrennweite für 4/3" Sensoren sind mit verschiedenen Brennweiten lieferbar. Sie sind fokussierbar und aus Asphären aufgebaut, um eine maximale Auflösung über den gesamten Arbeitsabstandsbereich zu erreichen. Diese Objektive mit Festbrennweite eignen sich ideal für viele Anwendungen in der industriellen Bildverarbeitung, durch die breitbandige Antireflexionsbeschichtung (AR-Beschichtung) wird die Transmission maximiert. Objektive mit Festbrennweite für 4/3" Sensoren sind mit Brennweiten zwischen 12 und 50 mm lieferbar.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.