Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objektiv mit Festbrennweite der Ci-Serie, 12 mm, f/4

12mm Focal Length

×
Produkt #86-609 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€215,00
Stk. 1+
€215,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Fixed Focal Length Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Fixed
Länge (mm):
29.00
Max. Durchmesser (mm):
26.5
Gewicht (g):
31
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):
0.31
Durchmesser (mm):
26.50

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
58.3mm - 30.4°
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
80.9mm - 41.2°
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:
43.5mm - 22.9°
Max. Bildkreis (mm):
11.00
Numerische Apertur NA, Objektseite:
0.0132
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
80.9mm - 41.2°
Anzahl Elemente (Gruppen):
7 (7)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:
65.8mm - 34.0°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor:
52.8mm - 27.6°
Brennweite BW (mm):
12.00
Vergrößerung PMAG:
0.111
Arbeitsabstand (mm):
100 - ∞
Blende (f/#):
f/4
Beschichtung:
425 - 675nm BBAR
Beschichtungsspezifikation:
425 - 675nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm):
11.01
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor:
32.6mm - 17.2°
Hauptebene Objektseite (mm):
17.32
Hauptebene Bildseite (mm):
1.98
Bildfeld bei max. Sensorformat:
Horizontal: 81.3mm - 41.2°
Vertical: 60.5mm - 31.3°
Diagonal: 102.2mm - 50.5°
Maximale Verzeichnung (%):
-2.09
Position Austrittspupille (mm):
-11.38
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Max. Sensorgröße:
2/3"

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M25.5 x 0.50 (Male)
Filtergewindeadapter:
Frontgewinde:
M22.0 x 0.75 (Male)
Mount:
C-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
REACH 201:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

These compact lenses are designed specifically for volume integration into applications such as analytical medical devices, including benchtop-based blood analyzers. For customized f/# versions to best suit your instrumentation application needs and to discuss volume requirements, please contact us.

  • C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
  • Bis zu 7,5 Megapixel, 2,8 µm Pixelgröße
  • Schlankere Version unserer Objektive der C-Serie mit fester Blende
  • 3,5 mm bis 50 mm Brennweite
  • Auch robuste Objektive (Cr) verfügbar

Unsere TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der Ci-Serie sind eine schlankere Version unserer Objektive mit Festbrennweite der C-Serie. Sie besitzen die gleiche geringe Variation zwischen den einzelnen Objektiven und die gleiche Breitband-Antireflexionsbeschichtung (BBAR) für maximale Lichttransmission bei geringerem Gewicht und geringerer Baugröße. Für die Integration in Messgeräte kann der optimale Fokus eingestellt und fixiert werden. Die Ci-Serie bietet maximale Flexibilität bei Auflösung, Lichtdurchsatz und Schärfentiefe durch eine breite Auswahl an festen Blenden. Die Kompaktobjektive sind speziell für die Serienfertigung von Geräten vorgesehen, für die Inspektion in Fabriken, die automatisierte Produktion oder für die Biomedizin.

Edmund Optics hat eine Familie leistungsstarker Objektive (die C-Serien-Familie) kreiert und 6 auf den Kundenbedarf zugeschnittene optomechanische Lösungen, die auf bestimmte Anwendungen abzielen, entwickelt. Die Objektiv-Untergruppen verwenden die gleichen Optiken wie die Objektive der C-Serie und liefern daher die gleiche optische Leistung, jedoch mit einer Vielzahl optomechanischer Lösungen, um Ihre anwendungsbedingten Anforderungen zu erfüllen:

  • C-Serie: Weist einen fixierbaren Fokus und Blende mit Festellschraube auf und ist die anpassbarste Version dieser Optikdesigns; typischerweise werden diese hochwertigen Objektive zur Bildverarbeitung verwendet. Auch mit einer breitbandigen VIS-NIR-Antireflexionsbeschichtung (BBAR) erhältlich.
  • Ci-Serie: Vereinfachte Mechanik mit fester Blende und kompaktem Gehäuse. Robuste Objektive für die Industrie mit verringerter Größe, geringeren Kosten und fixiertem Fokus.
  • Cr-Serie: Alle Optiken sind mit Kleber fixiert, die Objektive besitzen einen feststellbaren Fokus-Ring. Stabilisierte Objektive reduzieren Pixelshift und haben eine verbesserte Fokusstabilität.
  • Cx-Serie: Modulare, flexible Mechaniken machen es möglich die Linsen auseinander zu nehmen, um Zubehör wie Flüssiglinsen, Blenden, etc. einzubauen.
  • Cx-Flüssiglinsen-Serie : Ausgestattet mit einer integrierten Flüssiglinse für schnellen Autofokus.
  • Cw-Serie: Wasserdichte Versionen, erfüllen den IEC-Eindringschutzgrad IPX7 und IPX9K.

Technische Informationen

#86-609, 12mm, f/4 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#86-609, 12mm, f/4 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#86-609, 12mm, f/4 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#86-609, 12mm, f/4 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#86-609, 12mm, f/4 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#86-609, 12mm, f/4 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#86-609, 12mm, f/4 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f4
#86-609, 12mm, f/4 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f4
#86-609, 12mm, f/4 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f4
#86-609, 12mm, f/4 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f4
#86-609, 12mm, f/4 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f4
#86-609, 12mm, f/4 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f4
#86-609, 12mm, f/4 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f4
#86-609, 12mm, f/4 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f4
Dimensions
Focal Length A B C D
6mm M34.0 x 0.5 47.8mm 34mm 1.17mm
12mm M22.0 x 0.75 29.0mm 22mm 0.96mm
16mm M22.0 x 0.75 40.8mm 22mm 1.09mm
25mm M22.0 x 0.75 29.9mm 22mm 1.33mm
35mm M25.5 x 0.5 41mm 22.5mm 3.82mm
50mm M30.5 x 0.5 49.5mm 30.5mm 2.06mm

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Filteradapter M25,5 x 0,5 auf M22 x 0,75 (Innengewinde) #89-941 €27,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Adapter C-Mount auf NF-Mount #89-945 €27,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Kontermutter für Objektive der Ci-Serie #89-944 €27,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

Kompatible Kameras

Titel  Typ Vergleichen Artikelnummer   Preis  Kaufen
Basler ace acA1280-60gm GigE-Kamera, monochrom Monochrome Camera #89-974 €401,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA1280-60gc GigE-Kamera, Farbe Color Camera #89-975 €432,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-052m, 1/1,7“, 0,5 MP, C-Mount, monochrom Monochrome Camera #23-160 €443,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-052m, 1/1,7", 0,5 MP, C-Mount, 90°, monochrom Monochrome Camera #23-184 €443,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-052c, 1/1,7“, 0,5 MP, C-Mount, Farbe Color Camera #23-161 €454,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-052c, 1/1,7", 0,5 MP, C-Mount, 90°, Farbe Color Camera #23-185 €454,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA1300-60gm GigE-Kamera, monochrom Monochrome Camera #88-327 €545,00
Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Basler ace acA1300-60gc GigE-Kamera, Farbe Color Camera #88-328 €575,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI028S-CC Farbkamera, Sony IMX429, 2,8 MP Color Camera #17-098 €615,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI028S-MC monochrome Kamera, Sony IMX429, 2,8 MP Monochrome Camera #17-097 €615,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Mako G-131B 1/1,8" CMOS Kamera, monochrom Monochrome Camera #33-514 €630,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Mako G-131C 1/1,8" CMOS Kamera, Farbe Color Camera #33-515 €650,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-PGE-19S4C-C PoE GigE Blackfly® S Kamera, Farbe Color Camera #22-077 €655,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
BFS-U3-19S4C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera Color Camera #22-089 €655,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-PGE-19S4M-C PoE GigE Blackfly® S Kamera, monochrom Monochrome Camera #22-078 €655,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-19S4M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera Monochrome Camera #22-090 €655,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Farbkamera, 2/3“, USB 3.0, IDS U3-3160CP-C-HQ Color #24-081 €680,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Monochrome Kamera, 2/3“, USB 3.0, IDS U3-3160CP-M-GL Mono #24-082 €680,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M1930 DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, monochrom, 2/3“ Monochrome Camera #34-958 €680,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Mako G-192B 1/1,8" CMOS Kamera, monochrom Monochrome Camera #33-516 €690,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA1920-48gm GigE-Kamera, monochrom Monochrome Camera #35-913 €700,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA1920-150um USB-3.0-Kamera, monochrom Monochrome Camera #36-739 €700,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Mako G-192C 1/1,8" CMOS Kamera, Farbe Color Camera #33-517 €710,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-PGE-27S5C-C PoE GigE Blackfly® S, Kamera, Farbe Color Camera #13-921 €715,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-27S5C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera Color Camera #22-093 €715,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-PGE-27S5M-C PoE GigE Blackfly® S, Kamera, monochrom Monochrome Camera #13-920 €715,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
BFS-U3-27S5M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera Monochrome Camera #22-094 €715,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA1920-48gc GigE-Kamera, Farbe Color Camera #35-914 €720,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA1920-150uc USB-3.0-Kamera, Farbe Color Camera #36-740 €720,00
Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
C1930 DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, Farbe, 2/3“ Color Camera #34-959 €725,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-291m, 2/3“, 2,9 MP, C-Mount, monochrom Monochrome Camera #23-166 €785,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-291m, 2/3", 2,9 MP, C-Mount, 90°, monochrom Monochrome Camera #23-190 €785,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-291c, 2/3“, 2,9 MP, C-Mount, Farbe Color Camera #23-167 €795,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-291c, 2/3", 2,9 MP, C-Mount, 90°, Farbe Color Camera #23-191 €795,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA1600-60gm GigE-Kamera, monochrom Monochrome Camera #88-330 €805,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Flea®3 FL3-U3-13E4C-C 1/1.8" USB 3.0 Kamera, Farbe Color Camera #87-432 €810,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Flea®3 FL3-U3-13E4M-C 1/1.8" USB 3.0 Kamera, monochrom Monochrome Camera #87-431 €810,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M1930 Teledyne DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, NIR, 2/3“ NIR Camera #14-676 €825,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA1600-60gc GigE-Kamera, Farbe Color Camera #88-331 €845,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA1300-60gm-NIR GigE-Kamera NIR Camera #88-329 €905,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-20S4C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera Color Camera #22-091 €910,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-20S4M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera Monochrome Camera #22-092 €910,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium 5GigE-Kamera mit PoE, G5-052m, 1/1,7“, 0,5 MP, C-Mount, monochrom Monochrome Camera #23-615 €950,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium 5GigE-Kamera mit PoE, G5-052c, 1/1,7“, 0,5 MP, C-Mount, Farbe Color Camera #23-616 €970,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-28S5C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera Color Camera #13-925 €980,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-28S5M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera Monochrome Camera #13-924 €980,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA1600-20uc USB-3.0-Kamera, Farbe Color Camera #88-324 €1.215,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Atlas™ ATL028S-CC Farbkamera, Sony IMX421, 2,8 MP Color Camera #17-109 €1.290,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Atlas™ ATL028S-MC monochrome Kamera, Sony IMX421, 2,8 MP Monochrome Camera #17-108 €1.290,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink M-Serie M2M-CYL Mikroskopiekamera, monochrom Monochrome Microscopy Camera #17-818 €1.345,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
PL-D722-AF-ED Autofokus-Kamera Pixelink USB 3.0, Farbe Color Camera #34-778 €1.350,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
PL-D722-AF-ED Autofokus-Kamera Pixelink USB 3.0, monochrom Monochrome Camera #34-777 Ausverkauf €1.350,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Mako G-223B 2/3" CMOS Kamera, monochrom Monochrome Camera #88-469 €1.440,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Mako G-223C 2/3" CMOS Kamera, Farbe Color Camera #88-470 €1.465,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA2000-165um USB-3.0-Kamera, monochrom Monochrome Camera #89-987 €1.505,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA2000-165uc USB-3.0-Kamera, Farbe Color Camera #89-988 €1.535,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
PL-D753CU-AF-ED Autofokus-Kamera Pixelink USB 3.0, Farbe Color Camera #14-181 €1.560,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
PL-D753MU-AF-ED Autofokus-Kamera Pixelink USB 3.0, monochrom Monochrome Camera #14-180 €1.560,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
PL-D732-AF-ED Autofokus-Kamera Pixelink USB 3.0, Farbe Color Camera #34-782 €1.585,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
PL-D732-AF-ED Autofokus-Kamera Pixelink USB 3.0, monochrom Monochrome Camera #34-781 €1.585,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA2000-50gm GigE-Kamera, monochrom Monochrome Camera #87-101 €1.585,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA2000-50gc GigE-Kamera, Farbe Color Camera #87-102 €1.615,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink PL-D722CU-T, 2/3", 2,3 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, Farbe Color Camera #89-383 €1.660,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Manta G-223 2/3" CMOS Farbkamera Color Camera #88-452 Ausverkauf €1.720,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink PL-D732CU-T, 2/3", 2,2 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, Farbe Color Camera #33-339 €1.765,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Pixelink PL-D732MU-T, 2/3", 2,2 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, monochrom Monochrome Camera #33-338 €1.765,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Manta G-223B CMOS PoE-Kamera, monochrom Monochrome Camera #13-935 €1.780,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Pixelink M-Serie M2C-CYL Mikroskopiekamera, Farbe Color Microscopy Camera #17-817 €1.970,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Prosilica GT2000 2/3" CMOS-Kamera, Farbe Color Camera #87-080 €2.020,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Prosilica GT2000 2/3" CMOS-Kamera, monochrom Monochrome Camera #87-079 €2.020,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Prosilica GT2000 2/3" NIR CMOS Kamera NIR Camera #88-475 €2.145,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Lumenera INFINITY 3-3UR Mikroskopiekamera, monochrom Monochrome Microscopy Camera #33-275 Ausverkauf €4.925,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.