Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

PXC-Linse in Lasergüte, 12 mm Durchm. x 25 mm BW, unbeschichtet

TECHSPEC Laser Grade PCX Lenses

×
Produkt #67-091 3-4 Tage
×
Andere Beschichtungen
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€149,00
Stk. 1-5
€149,00
Stk. 6+
€119,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Plano-Convex Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
12.00 +0.00/-0.10
Zentrierung (Bogenminuten):
<1
Mittendicke CT (mm):
3.92 ±0.05
Randdicke ET (mm):
2.22
Freie Apertur CA (mm):
10.2
Fase:
Protective bevel as needed

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
25.00 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm):
22.31
Beschichtung:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität:
20-10
Power (P-V) @ 632,8 nm:
λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ/10
Toleranz Brennweite (%):
±1
Radius R1 (mm):
11.46
Blende:
2.08
Numerische Apertur NA:
0.24
Wellenlängenbereich (nm):
200 - 2200

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 219:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Garantierte Laserzerstörschwelle
  • 10-5 Oberflächenqualität
  • λ/10 Oberflächengenauigkeit

Die TECHSPEC® plankonvexen Linsen (PCX) in Lasergüte eignen sich ideal für Nd:YAG-Laseranwendungen mit hoher Leistung, einschließlich der Laserbearbeitung, dem Laserschneiden und -schweißen. Das präzise Quarzglassubstrat mit einer Oberflächengenauigkeit von λ/10 und einer Oberflächenqualität von 10-5 sorgt für geringe Streuverluste und eine herausragende Qualität der transmittierten Wellenfront. Die TECHSPEC® plankonvexen Linsen (PCX) in Lasergüte sind unbeschichtet oder mit einer Reihe verschiedener Antireflexbeschichtungen mit hoher Laserzerstörschwelle erhältlich. Es stehen Beschichtungen für die gängigsten Wellenlängen von Nd:YAG-Lasern zur Auswahl, um eine maximale Transmission zu gewährleisten.

Technische Informationen

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.
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
Optikhalterung, 12 mm Optikdurchmesser Fixed #64-555 €30,50
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Innere Halterung für Einzeloptiken, 12 mm Fixed #38-749 €34,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Linsenhalterung 25mm Außendurchmesser, 12mm Optikdurchmesser Fixed #85-550 €42,75
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Innenpaar-Optikhalterung, 12 mm x 2 Stk. Fixed #11-405 €66,50
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.