Produkt in den Warenkorb gelegt

Varifokalobjektiv, 12 mm-36 mm Brennweite

Varifocal Imaging Lenses

Varifocal Imaging Lenses 5mm-50mm FL, Varifocal Video Lens, #55-256 20mm-100mm FL, Varifocal Video Lens, #58-440 1.8mm-3.6mm FL, Varifocal Video Lens, #55-254
×
Produkt #57-680 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€357,00
Stk. 1+
€357,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Varifocal Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Länge (mm):
53.00
Max. Durchmesser (mm):
41.6
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):
0.0

Optische Eigenschaften

Bildfeld @ min. Arbeitsabstand (mm):
107 - 35
Brennweite BW (mm):
12.00 - 36
Arbeitsabstand (mm):
200 - ∞
Blende (f/#):
f/2.8 - f/16
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Max. Sensorgröße:
2/3"

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M34.5 x 0.50
Mount:
C-Mount

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Großes Bildfeld
  • C- und CS-Mount-Objektive
  • Vereinfachtes optisches und mechanisches Design

Varifokalobjektive für die Bildverarbeitung bieten eine flexible Lösung bei Anwendungen, für die sonst verschiedene Objektive mit Festbrennweite nötig wären. Wählen Sie einfach das passende Bildfeld über die Brennweite aus (im vorgegebenen Arbeitsabstandsbereich) und fokussieren Sie. Varifokale Objektive werden auch manchmal Multifokalobjektive genannt. Wie bei einem Zoomobjektiv kann die Brennweite in einem bestimmten Bereich verändert werden, aber anders als bei Zoomobjektiven muss bei einem Varifokalobjektiv bei einer Brennweitenänderung nachfokussiert werden. Das optische und mechanische Design ist einfacher und kostengünstiger als bei Zoomobjektiven. Die Anpassung der Brennweite erfolgt meist über eine mittlere oder hintere Baugruppe, die vor und zurück bewegt wird, während der Fokus über eine Bewegung der vorderen Baugruppe angepasst wird.

#57-680 ist ein Objektiv mit hoher Auflösung und geringer Verzeichnung für Megapixel-Kameras.

Bitte beachten Sie: Die CS-Mount-Objektive sind nicht mit C-Mount-Kameras kompatibel.