Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objektiv mit Festbrennweite der HR-Serie, 12 mm, Arbeitsabstandsbereich 1000 mm - ∞

12mm Focal Length

12mm Focal Length
×
Produkt #63-779 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€850,00
Stk. 1+
€850,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Fixed Focal Length Lens
Objektivtyp:
High Performance Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Blende:
Variable
Länge (mm):
45.94
Max. Durchmesser (mm):
36
Gewicht (g):
103
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):
0

Optische Eigenschaften

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
67.3mm - 30.9°
Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
93.7mm - 42°
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:
50.2mm - 23.3°
Max. Bildkreis (mm):
11.00
Numerische Apertur NA, Objektseite:
0.0263
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:
93.7mm - 42°
Anzahl Elemente (Gruppen):
10 (6)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor:
76mm - 34.7°
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor:
60.8mm - 28.1°
Brennweite BW (mm):
12.00
Vergrößerung PMAG:
0.097
Arbeitsabstand (mm):
100 - ∞
Blende (f/#):
f/1.8 - f/16
Beschichtung:
425 - 675nm BBAR
Beschichtungsspezifikation:
425 - 675nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm):
17.67
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor:
37.5mm - 17.5°
Hauptebene Objektseite (mm):
26.32
Hauptebene Bildseite (mm):
2.81
Bildfeld bei max. Sensorformat:
Horizontal: 92.8mm - 42°
Vertical: 68.8mm - 31.9°
Diagonal: 117.6mm - 51.8°
Maximale Verzeichnung (%):
-3.28
Position Austrittspupille (mm):
-30.17
Optimiert für Arbeitsabstand (mm):
1000 - ∞
Wellenlängenbereich:
VIS

Sensor

Max. Sensorgröße:
2/3"

Gewinde & Montage

Filtergewinde:
M30.5 x 0.50 (Female)
Mount:
C-Mount

Umwelt & Haltbarkeit

Lagerungstemperatur (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • C-Mount-Objektive für bis zu ⅔“ Sensoren
  • Bis zu 10 Megapixel, 1,85 µm Pixelgröße
  • Hochauflösende (HR = „High Resolution“) Objektive für die Bildverarbeitung
  • 8,5 mm bis 35 mm Brennweite

TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der HR-Serie verfügen über mehrere Versionen für jede Brennweite, um eine Vielzahl von optimierten Arbeitsabstandsbereichen zu ermöglichen. Diese Objektive eignen sich ideal für Anwendungen wie industrielle Bildverarbeitung und Automatisierung. TECHSPEC Objektive mit Festbrennweite der HR-Serie sind ideal für den Einsatz mit High-End-Sensoren mit 5 und 9 Megapixeln, die eine hohe Auflösung und einen hohen Kontrast erfordern. Alle Objektive besitzen einen C-Mount und verfügen über eine Fokusfeststellung, Blendenringe und ein vorderes Filtergewinde, um die Verwendung von optischen Standardfiltern für eine erhöhte Flexibilität zu ermöglichen. Mengenrabatte auf Anfrage.

Edmund Optics hat eine Produktfamilie mit leistungsstarkem optischem Design (die HR-Familie) und mit drei kundenspezifischen optomechanischen Varianten für spezifische Anwendungen entwickelt. Diese Produktunterfamilien verwenden die gleichen Optiken wie die Objektive der HR-Serie und bieten die gleichen optischen Eigenschaften in einer Auswahl an optomechanischen Varianten, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden:

  • HR-Serie: Verfügt über eine Fokusarretierung und verstellbare Blende. Dies ist die am besten einstellbare Version der HR-Serien und das typische hochwertige Objektiv für die industrielle Bildverarbeitung.
  • HRi-Serie: Vereinfachte Mechanik mit fester Blende und kompaktem Gehäuse. Robuste Objektive für die Industrie mit verringerter Größe, geringeren Kosten und fixiertem Fokus.
  • HRr-Serie: Alle Optiken sind mit Kleber fixiert, die Objektive besitzen einen feststellbaren Fokus-Ring. Stabilisierte Objektive reduzieren Pixelshift und haben eine verbesserte Fokusstabilität.

Technische Informationen

#63-779, 12mm, 1000mm-∞ Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#63-779, 12mm, 1000mm-∞ Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#63-779, 12mm, 1000mm-∞ Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#63-779, 12mm, 1000mm-∞ Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#63-779, 12mm, 1000mm-∞ Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#63-779, 12mm, 1000mm-∞ Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#63-779, 12mm, 1000mm-∞ Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 2000mm Working Distance, f2.8
#63-779, 12mm, 1000mm-∞ Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 2000mm Working Distance, f2.8
#63-779, 12mm, 1000mm-∞ Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 2000mm Working Distance, f2.8
#63-779, 12mm, 1000mm-∞ Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 2000mm Working Distance, f2.8
#63-779, 12mm, 1000mm-∞ Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 2000mm Working Distance, f4
#63-779, 12mm, 1000mm-∞ Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 2000mm Working Distance, f4
#63-779, 12mm, 1000mm-∞ Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 2000mm Working Distance, f4
#63-779, 12mm, 1000mm-∞ Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 2000mm Working Distance, f4
#63-779, 12mm, 1000mm-∞ Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 5000mm Working Distance, f2.8
#63-779, 12mm, 1000mm-∞ Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 5000mm Working Distance, f2.8
#63-779, 12mm, 1000mm-∞ Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 5000mm Working Distance, f2.8
#63-779, 12mm, 1000mm-∞ Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 5000mm Working Distance, f2.8
#63-779, 12mm, 1000mm-∞ Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 5000mm Working Distance, f4
#63-779, 12mm, 1000mm-∞ Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 5000mm Working Distance, f4
#63-779, 12mm, 1000mm-∞ Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 5000mm Working Distance, f4
#63-779, 12mm, 1000mm-∞ Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 5000mm Working Distance, f4
 Dimensions

Focal Length (mm)

A (mm) B (mm) C (mm)
8.5 42.5 44.5 33.5
12 36 41.07 35
12 36 41.37 35
12 36 41.19 35
16 37 44 36
16 37 44 36
25 37.5 34.4 36
25 37.5 33.7 36
25 37.5 33.7 36
35 37.5 45 36
35 37.5 45 36

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

Kompatible Kameras

Titel  Typ Vergleichen Artikelnummer   Preis  Kaufen
Basler ace acA1280-60gm GigE-Kamera, monochrom Monochrome Camera #89-974 €401,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace acA1280-60gc GigE-Kamera, Farbe Color Camera #89-975 €432,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX032S-CC Farbkamera, Sony IMX265, 3,2 MP Color Camera #11-465 €469,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX032S-CC-IX Farbkamera, Sony IMX265, 3,2 MP Color Camera #13-678 €469,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX032S-MC monochrome Kamera, Sony IMX265, 3,2 MP Monochrome Camera #11-464 €469,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX032S-MC-IX monochrome Kamera, Sony IMX265, 3,2 MP Monochrome Camera #13-677 €469,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI054S-CC Farbkamera, Sony IMX490, 5,4 MP Color Camera #17-101 €474,00
Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI032S-CC Farbkamera, Sony IMX265, 3,2 MP Color Camera #13-716 €530,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI032S-MC monochrome Kamera, Sony IMX265, 3,2 MP Monochrome Camera #13-715 €530,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-319m, 1/1,8“, 3,2 MP, C-Mount, monochrom (offenes Gehäuse) Monochrome Camera #14-875 €535,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-319c, 1/1,8“, 3,2 MP, C-Mount, Farbe (offenes Gehäuse) Color Camera #14-876 €545,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace acA1300-60gm GigE-Kamera, monochrom Monochrome Camera #88-327 €545,00
Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-319m, 1/1,8“, 3,2 MP, C-Mount, monochrom Monochrome Camera #14-871 €545,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-319m, 1/1,8", 3,2 MP, C-Mount, 90°, monochrom Monochrome Camera #14-873 €545,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-319c, 1/1,8“, 3,2 MP, C-Mount, Farbe Color Camera #14-872 €555,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-319c, 1/1,8", 3,2 MP, C-Mount, 90°, Farbe Color Camera #14-874 €555,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFLY-PGE-31S4M/C-C 1/1,8" Blackfly® GigE-Kamera mit PoE, Farbe Color Camera #34-510 €565,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-PGE-31S4C-C PoE GigE Blackfly® S Kamera, Farbe Color Camera #11-528 €565,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-31S4C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera Color Camera #12-750 €565,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFLY-PGE-31S4M/C-C 1/1,8" Blackfly® GigE-Kamera mit PoE, monochrom Monochrome Camera #34-511 €565,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-PGE-31S4M-C PoE GigE Blackfly® S Kamera, monochrom Monochrome Camera #11-527 €565,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
BFS-U3-31S4M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera Monochrome Camera #12-749 €565,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-507m, 2/3", 5,1 MP, C-Mount, 90°, monochrom (Rezertifiziert 05-P) Monochrome Camera #14-879-RCD-05P Rezertifiziert €567,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA1300-60gc GigE-Kamera, Farbe Color Camera #88-328 €575,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M2020 DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, monochrom, 1/1,8“ Monochrome Camera #34-960 €575,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Farbkamera, 1/1,8“, USB 3.0, IDS U3-3270CP-C-HQ Color #16-528 €585,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA2040-35gm GigE-Kamera, monochrom Monochrome Camera #35-915 €585,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
C2020 DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, Farbe, 1/1,8“ Color Camera #34-961 €590,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace acA2040-35gc GigE-Kamera, Farbe Color Camera #35-916 €615,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S-CC Farbkamera, Sony IMX264, 5,0 MP Color Camera #11-467 €615,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S-CC-IX Farbkamera, Sony IMX264, 5,0 MP Color Camera #13-686 €615,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI028S-CC Farbkamera, Sony IMX429, 2,8 MP Color Camera #17-098 €615,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI051S-CC Farbkamera, Sony IMX547, 5,0 MP Color Camera #18-483 €615,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S-MC monochrome Kamera, Sony IMX264, 5,0 MP Monochrome Camera #11-466 €615,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S-MC-IX monochrome Kamera, Sony IMX264, 5,0 MP Monochrome Camera #13-685 €615,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI028S-MC monochrome Kamera, Sony IMX429, 2,8 MP Monochrome Camera #17-097 €615,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI051S-MC monochrome Kamera, Sony IMX547, 5,0 MP Monochrome Camera #18-484 €615,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Mako G-131B 1/1,8" CMOS Kamera, monochrom Monochrome Camera #33-514 €630,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Mako G-131C 1/1,8" CMOS Kamera, Farbe Color Camera #33-515 €650,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-PGE-19S4C-C PoE GigE Blackfly® S Kamera, Farbe Color Camera #22-077 €655,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
BFS-U3-19S4C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera Color Camera #22-089 €655,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
BFS-PGE-19S4M-C PoE GigE Blackfly® S Kamera, monochrom Monochrome Camera #22-078 €655,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-19S4M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera Monochrome Camera #22-090 €655,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Farbkamera, 2/3“, USB 3.0, IDS U3-3160CP-C-HQ Color #24-081 €680,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Monochrome Kamera, 2/3“, USB 3.0, IDS U3-3160CP-M-GL Mono #24-082 €680,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M1930 DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, monochrom, 2/3“ Monochrome Camera #34-958 €680,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-319m, 1/1,8“, 3,2 MP, C-Mount, monochrom Monochrome Camera #23-547 €680,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-319c, 1/1,8“, 3,2 MP, C-Mount, Farbe Color Camera #23-548 €690,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Mako G-192B 1/1,8" CMOS Kamera, monochrom Monochrome Camera #33-516 €690,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA1920-48gm GigE-Kamera, monochrom Monochrome Camera #35-913 €700,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA1920-150um USB-3.0-Kamera, monochrom Monochrome Camera #36-739 €700,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Mako G-192C 1/1,8" CMOS Kamera, Farbe Color Camera #33-517 €710,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-511m, 1/1,8", 5,1 MP, C-Mount, 90°, monochrom (offenes Gehäuse) Monochrome Camera #19-566 €710,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-511m, 1/1,8“, 5,1 MP, C-Mount, monochrom (offenes Gehäuse) Monochrome Camera #19-565 €710,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI050S-CC Farbkamera, Sony IMX264, 5,0 MP Color Camera #12-758 €715,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-PGE-27S5C-C PoE GigE Blackfly® S, Kamera, Farbe Color Camera #13-921 €715,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-27S5C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera Color Camera #22-093 €715,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI050S-MC monochrome Kamera, Sony IMX264, 5,0 MP Monochrome Camera #12-757 €715,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-PGE-27S5M-C PoE GigE Blackfly® S, Kamera, monochrom Monochrome Camera #13-920 €715,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
BFS-U3-27S5M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera Monochrome Camera #22-094 €715,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA1920-48gc GigE-Kamera, Farbe Color Camera #35-914 €720,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA1920-150uc USB-3.0-Kamera, Farbe Color Camera #36-740 €720,00
Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Basler ace acA2040-55um USB-3.0-Kamera, monochrom Monochrome Camera #35-921 €720,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
C1930 DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, Farbe, 2/3“ Color Camera #34-959 €725,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-PGE-50S5C-C PoE GigE Blackfly® S Kamera, Farbe (Rezertifiziert 05-P) Color Camera #36-561-RCD-05P Rezertifiziert €725,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-511c, 1/1,8", 5,1 MP, C-Mount, 90°, Farbe (offenes Gehäuse) Color Camera #19-578 €730,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-511c, 1/1,8“, 5,1 MP, C-Mount, Farbe (offenes Gehäuse) Color Camera #19-577 €730,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-511m, 1/1,8", 5,1 MP, C-Mount, 90°, monochrom Monochrome Camera #19-560 €730,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-511m, 1/1,8“, 5,1 MP, C-Mount, monochrom Monochrome Camera #19-559 €730,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA2040-55uc USB-3.0-Kamera, Farbe Color Camera #35-922 €740,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-511c, 1/1,8", 5,1 MP, C-Mount, 90°, Farbe Color Camera #19-572 €740,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-511c, 1/1,8“, 5,1 MP, C-Mount, Farbe Color Camera #19-571 €740,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-PGE-50S4C-C PoE GigE Blackfly® S Kamera, Farbe Color Camera #22-080 €740,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
BFS-U3-50S4C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera Color Camera #22-765 €740,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-PGE-50S4M-C PoE GigE Blackfly® S Kamera, monochrom Monochrome Camera #22-081 €740,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-50S4M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera Monochrome Camera #22-766 €740,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-507c, 2/3“, 5,1 MP, C-Mount, Farbe (Rezertifiziert 05-P) Color Camera #23-556-RCD-05P Rezertifiziert €752,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-291m, 2/3“, 2,9 MP, C-Mount, monochrom Monochrome Camera #23-166 €785,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-291m, 2/3", 2,9 MP, C-Mount, 90°, monochrom Monochrome Camera #23-190 €785,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-291c, 2/3“, 2,9 MP, C-Mount, Farbe Color Camera #23-167 €795,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-291c, 2/3", 2,9 MP, C-Mount, 90°, Farbe Color Camera #23-191 €795,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA1600-60gm GigE-Kamera, monochrom Monochrome Camera #88-330 €805,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Flea®3 FL3-U3-13E4C-C 1/1.8" USB 3.0 Kamera, Farbe Color Camera #87-432 €810,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Flea®3 FL3-U3-13E4M-C 1/1.8" USB 3.0 Kamera, monochrom Monochrome Camera #87-431 €810,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S1-QC Polarisationsfarbkamera, Sony IMX264MYR, 5,0 MP Polarized Color Camera #19-624 €820,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S1-PC monochrome Polarisationskamera, Sony IMX264MZR, 5,0 MP Polarized Monochrome Camera #19-623 €820,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-507m, 2/3“, 5,1 MP, C-Mount, monochrom (offenes Gehäuse) Monochrome Camera #14-881 €825,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-507m, 2/3", 5,1 MP, C-Mount, 90°, monochrom (offenes Gehäuse) Monochrome Camera #14-883 €825,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
M1930 Teledyne DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, NIR, 2/3“ NIR Camera #14-676 €825,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-507c, 2/3“, 5,1 MP, C-Mount, Farbe (offenes Gehäuse) Color Camera #14-882 €835,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-507c, 2/3", 5,1 MP, C-Mount, 90°, Farbe (offenes Gehäuse) Color Camera #14-884 €835,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-507m, 2/3“, 5,1 MP, C-Mount, monochrom Monochrome Camera #14-877 €835,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-507m, 2/3", 5,1 MP, C-Mount, 90°, monochrom Monochrome Camera #14-879 €835,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA1600-60gc GigE-Kamera, Farbe Color Camera #88-331 €845,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-507c, 2/3“, 5,1 MP, C-Mount, Farbe Color Camera #14-878 €845,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-507c, 2/3", 5,1 MP, C-Mount, 90°, Farbe Color Camera #14-880 €845,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Mako G-319 1/1,8" CMOS Kamera, monochrom Monochrome Camera #36-174 €865,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-PGE-50S5C-C PoE GigE Blackfly® S Kamera, Farbe Color Camera #36-561 €880,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-50S5C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera Color Camera #12-752 €880,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
BFS-PGE-50S5M-C PoE GigE Blackfly® S Kamera, monochrom Monochrome Camera #36-560 €880,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-50S5M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera Monochrome Camera #12-751 €880,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Farbkamera, 2/3“, USB 3.0, IDS U3-3280CP-C-HQ Color #16-532 €885,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Mako G-319 1/1,8" CMOS Kamera, Farbe Color Camera #36-175 €885,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Monochrome Kamera, 2/3“, USB 3.0, IDS U3-3280CP-M-GL Mono #16-533 €885,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Farbkamera, 1/1,8“, USB 3.0, IDS U3-3070CP-C-HQ Color #16-512 €890,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Monochrome Kamera, 1/1,8“, USB 3.0, IDS U3-3070CP-M-GL Mono #16-513 €890,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-32S4C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera Color Camera #36-454 €905,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA2440-35um USB-3.0-Kamera, monochrom Monochrome Camera #35-925 €905,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA2440-20gm GigE-Kamera, monochrom Monochrome Camera #35-917 €905,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-32S4M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera Monochrome Camera #36-453 €905,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA1300-60gm-NIR GigE-Kamera NIR Camera #88-329 €905,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-20S4C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera Color Camera #22-091 €910,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-20S4M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera Monochrome Camera #22-092 €910,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFLY-PGE-50S5M-C 2/3" Blackfly® GigE-Kamera mit PoE, Farbe Color Camera #34-512 €920,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI081S-CC Farbkamera, Sony IMX546, 8,1 MP Color Camera #18-481 €920,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFLY-PGE-50S5M-C 2/3" Blackfly® GigE-Kamera mit PoE, monochrom Monochrome Camera #34-513 €920,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI081S-MC monochrome Kamera, Sony IMX546, 8,1 MP Monochrome Camera #18-482 €920,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI050S1-QC Polarisationsfarbkamera, Sony IMX264MYR, 5,0 MP Polarized Color Camera #19-626 €920,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI050S1-PC monochrome Polarisationskamera, Sony IMX264MZR, 5,0 MP Polarized Monochrome Camera #19-625 €920,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA2440-35uc USB-3.0-Kamera, Farbe Color Camera #35-926 €925,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA2440-20gc GigE-Kamera, Farbe Color Camera #35-918 €925,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-507m, 2/3“, 5,1 MP, C-Mount, monochrom Monochrome Camera #23-555 €950,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-507c, 2/3“, 5,1 MP, C-Mount, Farbe Color Camera #23-556 €970,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M2420 DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, monochrom, 2/3“ Monochrome Camera #34-962 €975,00
Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
BFS-U3-28S5C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera Color Camera #13-925 €980,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-28S5M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera Monochrome Camera #13-924 €980,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
C2420 DALSA Genie Nano GigE PoE-Kamera, Farbe, 2/3“ Color Camera #34-963 €995,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-811m, 2/3", 8,1 MP, C-Mount, 90°, monochrom (offenes Gehäuse) Monochrome Camera #19-586 €1.000,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-811m, 2/3“, 8,1 MP, C-Mount, monochrom (offenes Gehäuse) Monochrome Camera #19-585 €1.000,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-811c, 2/3", 8,1 MP, C-Mount, 90°, Farbe (offenes Gehäuse) Color Camera #19-590 €1.010,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-811c, 2/3“, 8,1 MP, C-Mount, Farbe (offenes Gehäuse) Color Camera #19-589 €1.010,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Basler ace acA2040-120um USB-3.0-Kamera, monochrom Monochrome Camera #35-923 €1.010,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-811m, 2/3", 8,1 MP, C-Mount, 90°, monochrom Monochrome Camera #19-584 €1.010,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-811m, 2/3“, 8,1 MP, C-Mount, monochrom Monochrome Camera #19-583 €1.010,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-811c, 2/3", 8,1 MP, C-Mount, 90°, Farbe Color Camera #19-588 €1.020,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-811c, 2/3“, 8,1 MP, C-Mount, Farbe Color Camera #19-587 €1.020,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA2040-120uc USB-3.0-Kamera, Farbe Color Camera #35-924 €1.030,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-811m, 2/3“, 8,1 MP, C-Mount, monochrom Monochrome Camera #23-561 €1.060,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium GigE-Kamera mit PoE, G1-811c, 2/3“, 8,1 MP, C-Mount, Farbe Color Camera #23-562 €1.070,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Pixelink PL-D753CU-BL, 2/3", 2,8 MP, USB 3.0 Platinenkamera, Farbe Color Camera #14-162 €1.145,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Pixelink PL-D753MU-BL, 2/3", 2,8 MP, USB 3.0 Platinenkamera, monochrom Monochrome Camera #14-161 €1.145,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
GS3-U3-32S4C-C 1/1,8" FLIR Grasshopper®3 USB 3.0 Hochleistungskamera, Farbe Color Camera #33-535 €1.155,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
GS3-U3-32S4M-C 1/1,8" FLIR Grasshopper®3 USB 3.0 Hochleistungskamera, monochrom Monochrome Camera #33-534 €1.155,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Mako G-507 2/3" CMOS Kamera, monochrom Monochrome Camera #36-176 €1.175,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Mako G-507 2/3" CMOS Kamera, Farbe Color Camera #36-177 €1.195,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA1600-20uc USB-3.0-Kamera, Farbe Color Camera #88-324 €1.215,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-508m, 2/3", 5,07 MP, C-Mount, monochrom Monochrome Camera #17-087 €1.225,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium USB 3.1 Kamera 1800 U-508c, 2/3", 5,07 MP, C-Mount, Farbe Color Camera #17-088 €1.235,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Manta G-0319 1/1,8" Farbkamera Color Camera #34-717 Ausverkauf €1.280,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Manta G-0319 1/1,8" Monochromkamera Monochrome Camera #34-716 €1.280,00
Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
LUCID Vision Labs Atlas™ ATL028S-CC Farbkamera, Sony IMX421, 2,8 MP Color Camera #17-109 €1.290,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Atlas™ ATL028S-MC monochrome Kamera, Sony IMX421, 2,8 MP Monochrome Camera #17-108 €1.290,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-51S5C-C USB 3.1 Blackfly® S, Farbkamera Color Camera #36-456 €1.305,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-51S5M-C USB 3.1 Blackfly® S, monochrome Kamera Monochrome Camera #36-455 €1.305,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Manta G-319C CMOS PoE-Kamera, Farbe Color Camera #37-511 €1.340,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Manta G-319B CMOS PoE-Kamera, monochrom Monochrome Camera #37-510 €1.340,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink M-Serie M2M-CYL Mikroskopiekamera, monochrom Monochrome Microscopy Camera #17-818 €1.345,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
PL-D722-AF-ED Autofokus-Kamera Pixelink USB 3.0, Farbe Color Camera #34-778 €1.350,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
PL-D722-AF-ED Autofokus-Kamera Pixelink USB 3.0, monochrom Monochrome Camera #34-777 €1.350,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M2450 Teledyne DALSA Genie Nano 5GigE PoE-Kamera, 2/3" monochrom (Rezertifiziert 05-P) Monochrome Camera #16-026-RCD-05P Rezertifiziert €1.392,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Farbkamera, 2/3“, USB 3.0, IDS U3-3080CP-C-HQ Color #16-516 €1.405,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium 5GigE-Kamera mit PoE, G5-811m, 2/3“, 8,1 MP, C-Mount, monochrom Monochrome Camera #23-629 €1.420,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Alvium 5GigE-Kamera mit PoE, G5-811c, 2/3“, 8,1 MP, C-Mount, Farbe Color Camera #23-630 €1.440,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Mako G-223B 2/3" CMOS Kamera, monochrom Monochrome Camera #88-469 €1.440,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Mako G-223C 2/3" CMOS Kamera, Farbe Color Camera #88-470 €1.465,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA2000-165um USB-3.0-Kamera, monochrom Monochrome Camera #89-987 €1.505,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
M2050 Teledyne DALSA Genie Nano 5GigE PoE-Kamera, 1/1,8" monochrom Monochrome Camera #16-024 €1.520,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA2440-75um USB-3.0-Kamera, monochrom Monochrome Camera #35-927 €1.525,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA2000-165uc USB-3.0-Kamera, Farbe Color Camera #89-988 €1.535,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Atlas™ ATL050S-CC Farbkamera, Sony IMX250, 5,0 MP Color Camera #13-738 €1.540,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
C2050 Teledyne DALSA Genie Nano 5GigE PoE-Kamera, 1/1,8" Farbe Color Camera #16-025 €1.540,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
LUCID Vision Labs Atlas™ ATL050S-MC monochrome Kamera, Sony IMX250, 5,0 MP Monochrome Camera #13-737 €1.540,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA2440-75uc USB-3.0-Kamera, Farbe Color Camera #35-928 €1.545,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Pixelink PL-D795CU-T, 2/3" 5,0 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, Farbe   Color Camera #38-006 €1.555,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink PL-D753CU-T, 2/3", 2,8 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, Farbe Color Camera #14-160 €1.555,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Pixelink PL-D795MU-T, 2/3" 5,0 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, monochrom  Monochrome Camera #38-005 €1.555,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink PL-D753MU-T, 2/3", 2,8 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, monochrom Monochrome Camera #14-159 €1.555,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
PL-D753CU-AF-ED Autofokus-Kamera Pixelink USB 3.0, Farbe Color Camera #14-181 €1.560,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
PL-D753MU-AF-ED Autofokus-Kamera Pixelink USB 3.0, monochrom Monochrome Camera #14-180 €1.560,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Manta G-507 2/3" Farbkamera Color Camera #34-719 €1.585,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
PL-D732-AF-ED Autofokus-Kamera Pixelink USB 3.0, Farbe Color Camera #34-782 €1.585,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Manta G-507 2/3" Monochromkamera Monochrome Camera #34-718 €1.585,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
PL-D732-AF-ED Autofokus-Kamera Pixelink USB 3.0, monochrom Monochrome Camera #34-781 €1.585,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA2000-50gm GigE-Kamera, monochrom Monochrome Camera #87-101 €1.585,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium 5GigE-Kamera mit PoE, G5-508m, 2/3“, 5,1 MP, C-Mount, monochrom Monochrome Camera #23-623 €1.605,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Basler ace acA2000-50gc GigE-Kamera, Farbe Color Camera #87-102 €1.615,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Alvium 5GigE-Kamera mit PoE, G5-508c, 2/3“, 5,1 MP, C-Mount, Farbe Color Camera #23-624 €1.620,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Manta G-507C CMOS PoE-Kamera, Farbe Color Camera #37-513 €1.640,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Manta G-507B CMOS PoE-Kamera, monochrom Monochrome Camera #37-512 €1.640,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink PL-D722CU-T, 2/3", 2,3 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, Farbe Color Camera #89-383 €1.660,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Manta G-223 2/3" CMOS Farbkamera Color Camera #88-452 Ausverkauf €1.720,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
GS3-U3-51S5C-C 2/3" FLIR Grasshopper®3 USB 3.0 Hochleistungskamera, Farbe Color Camera #33-539 €1.740,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
GS3-U3-51S5M-C 2/3" FLIR Grasshopper®3 USB 3.0 Hochleistungskamera, monochrom Monochrome Camera #33-538 €1.740,00
Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
M2450 Teledyne DALSA Genie Nano 5GigE PoE-Kamera, 2/3" monochrom Monochrome Camera #16-026 €1.740,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
C2450 Teledyne DALSA Genie Nano 5GigE PoE-Kamera, 2/3" Farbe Color Camera #16-027 €1.755,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink PL-D732CU-T, 2/3", 2,2 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, Farbe Color Camera #33-339 €1.765,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Pixelink PL-D755CU-BL, 2/3", 5,0 MP, USB 3.0 Platinenkamera, Farbe Color Camera #11-439 €1.765,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Pixelink PL-D732MU-T, 2/3", 2,2 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, monochrom Monochrome Camera #33-338 €1.765,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Pixelink PL-D755MU-BL, 2/3",, 5,0 MP, USB 3.0 Platinenkamera, monochrom Monochrome Camera #11-438 €1.765,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Oryx® ORX-10GS-32S4C-C 10GigE, Farbe Color Camera #19-797 €1.775,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Oryx® ORX-10GS-32S4M-C 10GigE, monochrom Monochrome Camera #19-796 €1.775,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Manta G-223B CMOS PoE-Kamera, monochrom Monochrome Camera #13-935 €1.780,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink PL-D755CU-T, 2/3", 5,0 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, Farbe Color Camera #11-437 €1.865,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink PL-D755MU-T, 2/3", 5,0 MP, USB 3.0 C-Mount-Kamera, monochrom Monochrome Camera #11-436 €1.865,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
LUCID Vision Labs Atlas10 ATX051S-CC Farbkamera, Sony IMX537, 5,0 MP Color Camera #18-477 €1.905,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Atlas10 ATX051S-MC monochrome Kamera, Sony IMX537, 5,0 MP Monochrome Camera #18-478 €1.905,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink M-Serie M2C-CYL Mikroskopiekamera, Farbe Color Microscopy Camera #17-817 €1.970,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S-QC Polarisationsfarbkamera, Sony IMX250MYR, 5,0 MP Polarized Color Camera #13-694 €2.010,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S-QC-IX Polarisationsfarbkamera, Sony IMX250MYR, 5,0 MP Polarized Color Camera #13-698 €2.010,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S-PC monochrome Polarisationskamera, Sony IMX250MZR, 5,0 MP Polarized Monochrome Camera #13-693 €2.010,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX050S-PC-IX monochrome Polarisationskamera, Sony IMX250MZR, 5,0 MP Polarized Monochrome Camera #13-697 €2.010,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Prosilica GT2000 2/3" CMOS-Kamera, Farbe Color Camera #87-080 €2.020,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Prosilica GT2000 2/3" CMOS-Kamera, monochrom Monochrome Camera #87-079 €2.020,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Pixelink M-Serie M5DC-CYL Mikroskopiekamera, Farbe Color Microscopy Camera #17-823 €2.075,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink M-Serie M5DM-CYL Mikroskopiekamera, monochrom Monochrome Microscopy Camera #17-824 €2.075,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI050S-QC Polarisationsfarbkamera, Sony IMX250MYR, 5,0 MP Polarized Color Camera #13-724 €2.120,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Triton™ TRI050S-PC monochrome Polarisationskamera, Sony IMX250MZR, 5,0 MP Polarized Monochrome Camera #13-723 €2.120,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Prosilica GT2000 2/3" NIR CMOS Kamera NIR Camera #88-475 €2.145,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Atlas10 ATX081S-CC Farbkamera, Sony IMX536, 8,1 MP Color Camera #18-475 €2.165,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
LUCID Vision Labs Atlas10 ATX081S-MC monochrome Kamera, Sony IMX536, 8,1 MP Monochrome Camera #18-476 €2.165,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Oryx® ORX-10GS-51S5C-C 10GigE, Farbe Color Camera #19-795 €2.260,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Oryx® ORX-10GS-51S5M-C 10GigE, monochrom Monochrome Camera #19-794 €2.260,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
PL-D755-AF-ED Autofokus-Kamera Pixelink USB 3.0, Farbe Color Camera #34-784 €2.385,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
PL-D755-AF-ED Autofokus-Kamera Pixelink USB 3.0, monochrom Monochrome Camera #34-783 €2.385,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-U3-51S5PC-C USB 3.1 Blackfly® S, Polarisationskamera, Farbe Polarized Color Camera #13-928 €2.400,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-PGE-51S5PC-C PoE GigE Blackfly® S, Polarisationskamera, Farbe Polarized Color Camera #13-929 €2.400,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
BFS-U3-51S5P-C USB 3.1 Blackfly® S, Polarisationskamera, monochrom Polarized Monochrome Camera #12-793 €2.400,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
BFS-PGE-51S5P-C PoE GigE Blackfly® S, Polarisationskamera, monochrom Polarized Monochrome Camera #12-794 €2.400,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Allied Vision Prosilica GT2460C 2/3“ CCD Farbkamera Color Camera #13-944 €2.485,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Allied Vision Prosilica GT2460B 2/3“ CCD Monochromkamera Monochrome Camera #13-943 €2.485,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Lumenera INFINITY 5-5 Mikroskopiekamera, Farbe (Rezertifiziert 05-P) Color Microscopy Camera #16-680-RCD-05P Rezertifiziert €2.778,75
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Lumenera INFINITY 5-3 Mikroskopiekamera, Farbe Color Microscopy Camera #16-678 €3.725,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Lumenera INFINITY 5-3 Mikroskopiekamera, monochrom Monochrome Microscopy Camera #16-677 €3.725,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Pixelink PL-D755MU-BL-POL, 2/3", 5,0 MP, USB 3.0 Polarisationskamera, Platine, monochrom Polarized Monochrome Camera #14-158 €4.155,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Pixelink PL-D755MU-T-POL, 2/3",, 5,0 MP, USB 3.0 C-Mount-Polarisationskamera, monochrom Polarized Monochrome Camera #14-157 €4.260,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Lumenera INFINITY 5-5 Mikroskopiekamera, Farbe Color Microscopy Camera #16-680 €4.275,00
Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Lumenera INFINITY 5-5 Mikroskopiekamera, monochrom Monochrome Microscopy Camera #16-679 €4.275,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Lumenera INFINITY 3-3UR Mikroskopiekamera, monochrom Monochrome Microscopy Camera #33-275 Ausverkauf €4.925,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.