Produkt in den Warenkorb gelegt

12 mm, 0,59 mm Brennweite, Fast-Axis-Kollimator

Fast Axis Collimators

×
Produkt #87-351 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€198,00
Stk. 1-10
€198,00
Stk. 11+
€178,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Beam Shaping Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
11.0 x 0.9
Höhe (mm):
1.00
Toleranz Höhe (mm):
±0.05
Länge (mm):
12.00
Toleranz Länge (mm):
±0.05
Breite (mm):
0.80
Toleranz Breite (mm):
±0.01

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
0.59
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Blende:
0.63
Numerische Apertur NA:
0.80
Beschichtung:
BBAR (790-990nm)
Wellenlängenbereich (nm):
790 - 990
Hintere Brennweite BFL (mm):
0.15
Beschichtungsspezifikation:
Ravg <1.0% @ 790 - 990nm
Oberflächengenauigkeit:
λ/4
Transmission (%):
>99

Elektronische Spezifikationen

Leistungsverteilung (%):
within ±1.1: >85

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 197:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Asphärische Zylinderlinsen zur Fast-Axis-Kollimation
  • Antireflexbeschichtet für 790 – 990 nm
  • Ideal zur Kollimation von Laserdioden
  • Slow-Axis-Kollimatoren sind ebenfalls verfügbar

Fast-Axis-Kollimatoren sind kompakte, hochpräzise, asphärische Zylinderlinsen, die zur Strahlformung oder zur Kollimation von Laserdioden gedacht sind. Die asphärischen zylindrischen Designs und hohen numerischen Aperturen ermöglichen eine gleichmäßige Kollimation der gesamten Ausgangsleistung einer Laserdiode, wobei gleichzeitig eine hohe Strahlqualität beibehalten wird. Fast-Axis-Kollimatoren bieten eine Transmission von >99% in dem spezifizierten Spektralbereich und sind in einer Vielzahl von Brennweiten erhältlich.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.