Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

12,7 mm Durchm. x -100 mm BW, unbeschichtet, plankonkave (PCV) Zylinderlinse für die Bildgebung

TECHSPEC® Beam Shaping PCV Cylinder Lenses

×
Produkt #34-620 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€81,50
Stk. 1-5
€81,50
Stk. 6+
€73,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Cylinder Lens, Plano-Concave

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
12.70 +0.0/-0.025
Fase:
Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm):
2.00
Toleranz Mittendicke (mm):
±0.1
Freie Apertur CA (mm):
11.43
Randdicke ET (mm):
2.37

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
-100.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Blende:
8
Numerische Apertur NA:
0.17
Beschichtung:
Uncoated
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 2200
Hintere Brennweite BFL (mm):
-101.32
Radius R1 (mm):
51.68
Oberflächenqualität:
40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm:
1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ/4
Keilwinkel plane Achse (arcmin):
<5
Keilwinkel gekrümmte Achse (arcmin):
<5

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

TECHSPEC® PCV-Zylinderlinsen für die Bildgebung werden in der Regel eingesetzt, um kollimiertes Licht in nur einer Achse aufzuweiten. Die Linsen sind aufgrund der genau kontrollierten technischen Spezifikationen und der hohen Mengenrabatte für die Systemintegration prädestiniert. Die PCV-Zylinderlinsen eignen sich in Kombination mit unseren TECHSPEC® PCX-Zylinderlinsen für die Bildgebung dank genau kontrollierter Keilwinkel und Ablenkungseigenschaften ideal zur Zirkularisierung von elliptischen Laserstrahlen.

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.