Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

12,7 mm Durchm. x -100 mm BW, NIR II, plankonkave (PCV) Zylinderlinse für die Bildgebung

TECHSPEC® Beam Shaping PCV Cylinder Lenses

×
Produkt #34-640 Lagernd
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€91,50
Stk. 1-5
€91,50
Stk. 6+
€82,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Typ:
Cylinder Lens, Plano-Concave

Physical & Mechanical Properties

Durchmesser (mm):
12.70 +0.0/-0.025
Fase:
Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm):
2.00
Toleranz Mittendicke (mm):
±0.1
Freie Apertur CA (mm):
11.43
Randdicke ET (mm):
2.37

Optical Properties

Effektive Brennweite EFL (mm):
-100.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Blende:
8
Numerische Apertur NA:
0.17
Beschichtung:
NIR II (750-1550nm)
Wellenlängenbereich (nm):
750 - 1550
Hintere Brennweite BFL (mm):
-101.32
Beschichtungsspezifikation:
Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Radius R1 (mm):
51.68
Oberflächenqualität:
40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm:
1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ/4
Keilwinkel plane Achse (arcmin):
<5
Keilwinkel gekrümmte Achse (arcmin):
<5

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

TECHSPEC® PCV-Zylinderlinsen für die Bildgebung werden in der Regel eingesetzt, um kollimiertes Licht in nur einer Achse aufzuweiten. Die Linsen sind aufgrund der genau kontrollierten technischen Spezifikationen und der hohen Mengenrabatte für die Systemintegration prädestiniert. Die PCV-Zylinderlinsen eignen sich in Kombination mit unseren TECHSPEC® PCX-Zylinderlinsen für die Bildgebung dank genau kontrollierter Keilwinkel und Ablenkungseigenschaften ideal zur Zirkularisierung von elliptischen Laserstrahlen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.