Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Retroreflektor, silber- und NIR II-beschichtet, 12,7 mm mit Fassung

Mounted N-BK7 Corner Cube Retroreflectors

Mounted N-BK7 Corner Cube Retroreflectors
×
Produkt #12-671 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€380,00
Stk. 1-5
€380,00
Stk. 6+
€304,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Retroreflector

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Toleranz Durchmesser (mm):
+0.0/-0.1
Innendurchmesser (mm):
12.70
Außendurchmesser (mm):
31.75
Toleranz Gehäuse (mm):
Outer Diameter: +0/-0.5, Height: ±0.25

Optische Eigenschaften

Strahlabweichung (Bogensekunde):
±5
Beschichtung:
NIR II & Silver with protective overcoat
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
N-BK7
Oberflächenqualität:
60-40
Bildorientierung:
Left-Handed
Beschichtungsspezifikation:
Reflective Surfaces: Rabs > 97% FROM 400 - 2500nm @ 0° AOI
Ravg > 98% FROM 400 - 2500nm @ 0° AOI
Entrance: Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm, Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm,Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Strahlablenkung (°):
180
Wellenlängenbereich (nm):
750 - 1550
Passfehler, Power (Ringe) @ 632,8 nm:
0.25
Unregelmäßigkeit (Ringe) @ 632,8 nm:
0.25

Gewinde & Montage

Gewinde:
(2) ¼-20 Tapped Holes

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Einfallendes Licht wird zur Lichtquelle zurückreflektiert
  • Ideal für Justagearbeiten
  • Gewindebohrungen ¼"-20 zur einfachen Montage
  • Auch ungefasst lieferbar

Aufgrund ihrer komplexen Form kann es oft schwierig sein, Retroreflektoren zu montieren. Unsere TECHSPEC® Retroreflektoren mit Fassung bieten eine bequeme und dauerhafte Lösung und lassen sich über die beiden ¼"-20-Gewindebohrungen leicht integrieren. Sie sind in einem Aluminiumkörper gefasst und über bei Raumtemperatur aushärtende Vergussmasse fixiert. Jeder Reflektor hat eine versilberte Reflexionsfläche, um Polarisationseffekte zu minimieren und das Bildfeld zu maximieren.

Retroreflektoren reflektieren jeden Laser- oder Lichtstrahl, der in den Reflektor eintritt, unabhängig von der Orientierung des Reflektors zu seinem Ursprung zurück. Bei einem Spiegel ist dies nur bei senkrechtem Einfall der Fall. Retroreflektoren eignen sich daher ideal für Anwendungen, bei denen eine genaue Ausrichtung schwierig oder zeitaufwendig ist. 

Technische Informationen

Dimensions in mm
Stock No. Inner Diameter ID Outer Diameter OD H X
#49-079 7.16 25.40 7.92 14.27
#45-203 12.7 31.75 11.73 18.08
#12-216 12.7 31.75 11.73 18.08
#12-671 12.7 31.75 11.73 18.08
#45-188 25.4 38.10 20.62 26.98
#12-217 25.4 38.10 20.62 26.98
#12-672 25.4 38.10 20.62 26.98
#45-190 38.1 50.80 31.06 37.41
#45-192 50.8 63.50 39.95 46.30
#49-080 63.5 76.20 49.83 56.18
#49-081 76.2 88.90 58.72 65.07
Retroreflectors

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.