Produkt in den Warenkorb gelegt

X-Y-Z-verstellbare Optikhalterung, 12,7 mm

5 Axes Optical Mount

5 Axes Optical Mount

5 Axes Optical Mount X-Y Translating Optic Mounts	X-Y-Z Translating Optic Mounts
×
Produkt #62-958 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€401,00
Stk. 1-4
€401,00
Stk. 5+
€381,10
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Adjustable - Linear (XYZ)
Optiktyp:
Circular

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
10.0
Außendurchmesser (mm):
65.0
Dicke (mm):
32.00
Verstellweg (mm):
±2.0 in X and Y, ±1.5 in Z
Gewicht (g):
240
Aufbau:
Black Anodized Aluminum

Gewinde & Montage

Größe der kompatiblen Optiken (mm):
12.5 - 12.7
Dicke kompatible Optiken (mm):
11.0 (Max)
Kompatible Stangen:
M6 x 1.0

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:
Reach 247:

Produktdetails

  • Versionen für Verstellung in 2, 3 und 5 Achsen verfügbar
  • Halterungen für Optiken mit 12,5 mm (0,5”), 25 mm (1”) und 50 mm (2”) Durchmesser erhältlich
  • M6 Befestigungsgewinde

Durch die in mehreren Achsen verstellbaren Optikhalterungen können Optiken entlang der X- und Y-Achse oder auch entlang der Z-Achse und durch Kippen und Schwenken positioniert werden. Die kleine Baugröße ermöglicht eine genaue Ausrichtung auch ohne zusätzliche große Bühnen. Die in mehreren Achsen verstellbaren Optikhalterungen sind ideal für die Ausrichtung in Prototypen- und Laboraufbauten geeignet. Die Halterungen besitzen M6 Befestigungsgewinde und sind somit kompatibel mit unseren standardmäßigen Edelstahlstangen mit metrischen Maßen. Zur Befestigung der Optiken wird ein Retainerring in Kombination mit einem Delrin-Ring verwendet, um eine Beschädigung der optischen Oberfläche zu vermeiden.

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, X-Y-Bewegung, Optikdurchmesser 25/25,4 mm #17-513 €301,25   Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, X-Y-Bewegung, Optikdurchmesser 50/50,8 mm #17-514 €330,25   Angebotsanfrage