Produkt in den Warenkorb gelegt

PCX-Kondensorlinse, 12,7 mm Durchm. x 15 mm BW

×
Produkt #43-370 3-4 Tage
×
Andere Beschichtungen
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€29,00
Stk. 1-10
€29,00
Stk. 11+
€24,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Condenser Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
12.70 +0.1/-0.3
Zentrierung (Bogenminuten):
≤30
Mittendicke CT (mm):
4.52 ±0.13
Fase:
Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche:
Plano

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
15.00
Numerische Apertur NA:
0.42
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Toleranz Brennweite (%):
±7
Beschichtung:
Uncoated
Oberflächenqualität:
80-50 (typical)
Blende:
1.18
Radius R2 (mm):
Plano
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 2000
Konjugierter Abstand:
Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 219:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Gepresste Linsen für Beleuchtungszwecke
  • Asphärische oder sphärische Formen
  • Hohe numerische Aperturen

Kondensorlinsen sind gepresste Linsen für Beleuchtungsanwendungen. Kondensorlinsen werden aufgrund ihrer großen Aperturen und kurzen Brennweiten häufig für Emitter-Detektor-Anwendungen, Projektoren oder Kondensor-Beleuchtungen, beispielsweise für die Köhlerschen Beleuchtung, eingesetzt. Die asphärischen Kondensorlinsen sind auf der asphärischen Seite gepresst und auf der Gegenseite geschliffen und poliert. Sie zeichnen sich dadurch durch hervorragende Qualität aus. Die plankonvexen (PCX) Kondensorlinsen sind beidseitig gepresste Linsen mit exzellenten Eigenschaften.