Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Dünne Ultrakurzpuls-PCX-Linse, 700 - 900 nm beschichtet, 12,7 mm Durchm. x 150 mm Brennw.

×
Produkt #11-656 3-4 Tage
×
Andere Beschichtungen
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€98,50
Stk. 1-5
€98,50
Stk. 6+
€87,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Plano-Convex Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
12.70 +0.00/-0.10
Zentrierung (Bogenminuten):
<3
Mittendicke CT (mm):
1.50 ±0.10
Randdicke ET (mm):
1.21
Freie Apertur CA (mm):
11.43
Fase:
Protective bevel as needed

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
150.17 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm):
149.15
Beschichtung:
BBAR (700-900nm)
Beschichtungsspezifikation:
Rabs <0.2% @ 700 - 900nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
20-10
Power (P-V) @ 632,8 nm:
1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ/8
Toleranz Brennweite (%):
±1
Radius R1 (mm):
68.85
Blende:
11.82
Numerische Apertur NA:
0.043
Designwellenlänge DWL (nm):
800
Wellenlängenbereich (nm):
700 - 900
Einfallswinkel (°):
0
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2 @ 532nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 219:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Ultradünne Mittendicke zur Reduzierung der GDD
  • Breitband-IBS-Antireflexbeschichtung für geringen Verlust
  • Ideal für Ultrakurzpuls und Laserfokussierung
  • UV- oder IR-Quarzglassubstrate

Die TECHSPEC® dünnen plankonvexen Linsen (PCX) für Ultrakurzpulslaser haben eine extrem dünne Mittendicke, um eine geringe Gruppenverzögerungsdispersion (GDD) für Ultrakurzpulslaser zu gewährleisten. TECHSPEC® Dünne plankonvexe Linsen (PCX) für Ultrakurzpulslaser sind ideal zum Kollimieren und Fokussieren von Licht von Ultrakurzpulslasern und den dazugehörigen Harmonischen, einschließlich Ti:Saphir-Lasern, Yb:dotierten Lasern und Nd:YAG-, Holmium- und Thulium-Lasern. Die dünnen PCX-Linsen sind in Standardgrößen mit effektiven Brennweiten von 50 bis 2000 mm erhältlich.

IR-Quarzglas unterscheidet sich von UV-Quarzglas durch einen geringeren Anteil an OH-Ionen, was zu einer höheren Transmission im gesamten NIR-Spektrum und zu einer Verringerung der Transmission im UV-Spektrum führt.

Technische Informationen

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

Kompatible Halterungen

Tipps & Downloads

Filter

Hintergrundinformationen und Spezifikationen zu LIDT bei Laserkomponenten

Laser induced damage threshold (LIDT) denotes the maximum laser fluence an optical component can withstand with an acceptable amount of risk.

View Now

Eine Einführung in optische Beschichtungen

Edmund Optics erklärt optische Beschichtungen ⇒ Beschichtungsverfahren ✓ Veränderung von Transmission, Reflexion + Polarisation ⇒ mehr erfahren!

View Now

Rechner für Gaußstrahlen

Edmund Optics Wissens-Zentrum: Mathematisches Modell zur Strahlausbreitung von Gaußstrahlen - jetzt testen!

View Now

Multiphotonenmikroskopie

Multiphoton microscopy is ideal for capturing high-resolution 3D images with reduced photobleaching and phototoxicity compared to confocal microscopy.

View Now

Basics of Ultrafast Lasers

Master the fundamentals of ultrafast lasers and how to choose optics that can withstand their high powers and short pulse durations.

View Now

Hochdispersive Ultrakurzspiegel

Pulse Compression and Dispersion Compensation for Ultrafast Lasers

View Now

Group Delay Dispersion and White Light Interferometry

Understanding group delay dispersion (GDD) is critical for knowing how ultrafast laser pulses will be stretched or compressed.

View Now

LIDT für Ultrakurzpulslaser

The short pulse durations of ultrafast lasers make them interact with optical components differently, impacting the optic’s laser damage threshold.

View Now

Dispersion bei Ultrakurzpulslasern

Dispersion bei Ultrakurzpulslasern ⇒ kurze Pulsdauer ✓ große Wellenlängenbandbreite ✓ für Materialbearbeitung ✓ Modenkopplung ⇒ mehr erfahren!

View Now

Ultrafast Lasers – The Basic Principles of Ultrafast Coherence

Advances in laser technology have made it possible to produce pulses ranging from a few femtoseconds to tens of attoseconds. Learn more at Edmund Optics.

View Now

Highly-Dispersive Ultrafast Mirrors for Dispersion Compensation

Learn how Highly-Dispersive Mirrors compensate for dispersion and compress pulse duration in ultrafast laser systems, which is critical for maximizing performance.

View Now

Edmund Optics - UltraFast Innovations - Partnership 2021

Industry-leading laser optics are more available than ever before through the partnership of UltraFast Innovations and Edmund Optics.

View Now

Ultrafast Laser Optics from Edmund Optics - PhotonicsNEXT 2021

Learn about Edmund Optics' ultrafast laser optics capabilities in this interview with Tony Karam from the PhotonicsNEXT Summit in January 2021.

View Now

Edmund Optics TPA Ultrafast Autocorrelator by APE (700-1100nm) #11-760

Edmund Optics® manufactures thousands of precision aspheric lenses per month in our asphere manufacturing cell that operates 24 hours a day

View Now

Combatting thermal lensing in high-power ultrafast laser systems

Ultrafast Mirrors: The importance of high reflectance and dispersion control in ultrafast optics

The right stuff: Lasers and optics for ultrafast microscopy

How does group delay dispersion (GDD) relate to first order and higher order dispersion?

At what pulse duration is a laser considered to be “ultrafast?”

Why is chromatic dispersion important for ultrafast laser systems?

Why do ultrafast highly-dispersive mirrors have such low angles of incidence (AOIs)?

Do the short pulse durations of ultrafast lasers impact the laser induced damage threshold of ultrafast optics?

Laser

Laser Damage Threshold

Dispersion

Edmund Optics erklärt verschiedene Dispersionseffekte ⇒ chromatische Dispersion ✓ Modendispersion ✓ Polarisationsmodendispersion ⇒ mehr erfahren!

View Now

Hochdispersive Spiegel

Ultrafast highly-dispersive mirrors are critical for pulse compression and dispersion compensation in ultrafast laser applications, improving system performance.

View Now

Dispersion

Pulse Duration

Polarization Directed Flat Lenses Product Review

Polarization Directed Flat Lenses, which are formed with polymerized liquid crystal thin-film, create a focal length that is dependent on polarization state.

View Now

Free-Space Optical Communication

Free-space optical (FSO) communications wirelessly transmit data through the air using lasers. FSO promises to revolutionize broadband internet access.

View Now

What is the best lens for focusing or collimating the output from a can-type laser diode?

Gängige Substrate für Laseroptiken

Substrate für Laseroptiken mit den wichtigsten Eigenschaften ✓ Diagramm mit den Übertragungskurven einzelner Materialien ⇒ hier Informieren!

View Now

Bedeutung des Strahldurchmessers für die Laserzerstörschwelle

The diameter of a laser highly affects an optic’s laser induced damage (LIDT) as beam diameter directly impacts the probability of laser damage.

View Now

What are the advantages of increasing lens diameter in high-power optical systems?

Increasing the diameter of optical components reduces power or energy density in a system, reducing the likelihood of laser-induced damage in high-power...

View Now

Mittendicke

Dielektrische Beschichtung

Ion-Beam Sputtering (IBS)

Singlet Lens

Verluste in Laseroptiken (nicht über-)spezifizieren

Überspezifizierungen bei Laseroptiken helfen nicht, sondern verursachen Kosten. Mehr Infos bei Edmund Optics!

View Now

Optiktrends in 2021 - Trends in der Optik: Folge 3

Optiktrends 2021 in unserem Video: Marslandung des Perseverance, Spiegel mit Schaft, Minimierung thermischer Linseneffekte bei Ultrakurzpulsen und mehr.

View Now

Modifying Stock Optics Tip #4: Add A Coating To A Stock Lens

Join Andrew Fisher, Manufacturing R&D Engineer at Edmund Optics, as he discusses some tips for modifying stock optical components to fit your application's needs.

View Now

Optischen Freiraumkommunikation

Bei der optischen Freiraumkommunikation werden Informationen mithilfe eines Lasers drahtlos durch die Luft übertragen. Mehr erfahren!

View Now

Development of a Robust Laser Damage Threshold Testbed

Development of US national laser damage standard: 2020 status

Irregularity

Radius of Curvature

Is it possible to directly measure absorption or scatter?

Dioptrie

Unsicherheit in LIDT-Spezifikationen

Laser induced damage threshold (LIDT) of optics is a statistical value influenced by defect density, the testing method, and fluctuations in the laser.

View Now

Grundlagen zur Oberflächenqualität

Grundlagen der Oberflächenqualität ⇒ Unterschied MIL-PRF-13830B & ISO 10110 ✓ wichtig für Laseranwendungen ✓ Scratch-Dig-Wert ⇒ mehr erfahren!

View Now

Antireflexionsbeschichtung

Einführung in die Grundlagen der Strahlenoptik

Ein Verständnis von Brechung und Strahlenoptik ist die Grundlage für das Verständnis von komplizierteren optischen Zusammenhängen & Technologien.

View Now

Different Types of LIDT Specifications

Not all optical components are tested for laser-induced damage threshold (LIDT) and testing methods differ, resulting in different types of LIDT specifications.

View Now

Wesentliche Parameter eines Lasersystems

Lasersysteme korrekt spezifizieren ⇒ grundlegende Begriffe ✓ Form und Qualität von Laserstrahlen ✓ Endsystemparameter ⇒ mehr erfahren!

View Now

Testen der Laserzerstörschwelle

Testing laser induced damage threshold (LIDT) is not standardized, so understanding how your optics were tested is critical for predicting performance.

View Now

Messtechnik für Laseroptiken

Beschreibung verschiedener messtechnischer Verfahren für Laseroptiken ✓ Spektroskopie, Interferometrie, Rasterkraftmikroskopie, u. a. ⇒ hier mehr erfahren!

View Now

Laser Polarization: The Importance of Polarization in Laser Applications

Understanding the polarization of laser light is critical for many applications, as polarization impacts reflectance, focusing the beam, and other key behaviors.

View Now

Videoserie „Laser Optics Lab“

The Laser Optics Lab video series discusses laser optics concepts including specifications, coating technologies, product types, and more

View Now

Einführung zum „Laser Optics Lab“

Die Videoserie „Laser Optics Lab“ informiert über Spezifikationen, Beschichtungen, Produkttypen und vieles mehr aus dem Bereich der Laser-Technik.

View Now

Laser Optics Lab:Back Reflections

Back reflections are created when some or part of your beam are reflected back to the source.

View Now

Laser Optics Lab: Coatings

Optical coatings are composed of thin-film layers used to enhance transmission or reflection properties within an optical system.

View Now

Laser Optics Lab:Specifications for Selecting a Laser

When determining which laser to use for your application, consider the following specifications: wavelength, coherence length, beam divergence, and Rayleigh range.

View Now

LIGHT TALK - EPISODE 3: Laser Damage Testing with Matthew Dabney

Join our discussion around laser damage testing in the third episode of our LIGHT TALKS series.

View Now

LIGHT TALK - EPISODE 4: Lasers & Optics with Kasia Sieluzycka and Nick Smith

Learn about trends in laser applications including increasing powers and decreasing pulse durations in this conversation with Kasia Sieluzycka and Nick Smith.

View Now

LIGHT TALK– Folge 8: Laser-Zauberei mit Angi Compatangelo

Von der Tattoo-Entfernung bis zur Krebsdiagnose: Erfahren Sie mehr über Laser in der Hautbehandlung und in Diagnoseverfahren.

View Now

Resolving damage ambiguity and laser-induced damage threshold (LIDT) complications

The art and science of designing optics for laser-induced damage threshold

What makes laser optics different from normal optics?

Aufbau eines Mach-Zehnder-Interferometers

Assemblierung, Ausrichtung und Nutzung eines Mach-Zehnder-Interferometers aus Standardkomponenten von Edmund Optics - detaillierte Anleitung!

View Now

Transmission

Freie Apertur

Refraction

Globale Fertigungsstätten von EO

Edmund Optics® (EO) fertigt jedes Jahr Millionen von präzisen optischen Komponenten und Baugruppen in den 5 globalen Fertigungsstätten.

View Now

Video: Messtechnik bei Edmund Optics

Messtechnik als Schlüssel für eine erfolgreiche Fertigung: Erfahren Sie mehr über die Messtechnik, die die Qualität der Optiken sicherstellt.

View Now

Surface Quality

 
Vertrieb & Beratung
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.