Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

12,7 mm Dia. x 50,8 mm BW, 8-12μm BBAR-beschichtete, plankonvexe ZnSe-Linse

Mehr Produkte von Coherent®
TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Plano-Convex (PCX) Lenses

TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Plano-Convex (PCX) Lenses

×
Produkt #39-546 3-4 Tage
×
Andere Beschichtungen
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€403,00
Stk. 1-10
€403,00
Stk. 11+
€363,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Plano-Convex Lens

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
12.70 +0.00/-0.10
Zentrierung, ETD (µm):
≤50.8
Mittendicke CT (mm):
2.00 ±0.10
Randdicke ET (mm):
1.72
Freie Apertur CA (mm):
11.43
Fase:
Protective bevel as needed
Oberflächenrauheit (Angström):
<50 RMS

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
50.80 @ 10.6µm
Hintere Brennweite BFL (mm):
49.97
Beschichtung:
BBAR (8000-12000nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≤0.5% @ 8 - 12μm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coherent® Infrared ZnSe
Oberflächenqualität:
40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm:
λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 10,6 µm:
λ/20
Radius R1 (mm):
71.26
Blende:
4.00
Numerische Apertur NA:
0.13
Wellenlängenbereich (nm):
8000 - 12000
Bulk Absorption Coefficient (cm1):
<0.0005 @ 10.6μm

Elektronische Spezifikationen

Power (P-V) @ 10,6 µm:
λ/10

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 242:

Produktdetails

  • Entwickelt von Edmund Optics®, gefertigt von Coherent®
  • Hochwertiges ZnSe-Material
  • Ohne Beschichtung oder mit breitbandiger Antireflexbeschichtung verfügbar

TECHSPEC® Plankonvexe Linsen (PCX) aus Zinkselenid (ZnSe) sind für Fokussierungs- oder Kollimationsanwendungen im mittel- und langwelligen Infrarotspektrum konzipiert. Die von Coherent® hergestellten Linsen aus ZnSe für den Infrarotbereich weisen eine Volumenabsorption <0,0005 cm1 bei 10,6 µm auf und sind unbeschichtet oder mit einer Vielzahl von breitbandigen Antireflexbeschichtungen verfügbar. Die Beschichtung für 8 - 12 µm ist ideal für CO2-Laser- und Wärmekameraanwendungen, die Dualbandbeschichtung für 3 - 12 µm ist ideal für Hyperspektralanwendungen geeignet. TECHSPEC® Plankonvexe Linsen aus Zinkselenid weisen einen Unregelmäßigkeits-Passfehler <λ/20 bei 10,6 µm, eine Oberflächenqualität von 40-20 und eine Oberflächenrauheit <50 Å auf. Drei verschiedene Durchmesser mit effektiven Brennweiten von 12,7 mm bis 250 mm sind lieferbar.

Hinweis: II-VI Incorporated ist ab sofort Coherent Corp.

Bei der Handhabung von Zinkselenid sollte besonders vorsichtig vorgegangen werden, da es sich um ein giftiges Material handelt. Tragen Sie stets Plastikhandschuhe, um eine Kontamination zu vermeiden.

Technische Informationen

AR COATED ZINC SELENIDE

Typical transmission of a ZnSe window with BBAR (3000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <5.0% @ 3 - 12μm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a ZnSe window with BBAR (8000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤0.5% @ 8 - 12μm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Passende Produkte

Kundenspezifische Produkte

Edmund Optics bietet einen umfangreichen kundenspezifischen Fertigungsservice für Optik- und Bildverarbeitungskomponenten an, speziell hergestellt für Ihre Anwendungsanforderungen. Wir ermöglichen flexible Lösungen für Ihre Bedürfnisse – von der Prototypenphase bis zur Serienfertigung. Unsere erfahrenen IngenieurInnen freuen sich auf die Zusammenarbeit und unterstützen Sie bei jedem Projektschritt.
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
Dünne Halterung, SM05, 12,5/12,7 mm Optikdurchmesser, M4 Fixed #13-789 €18,25
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Dünne Halterung, SM05, 12,5/12,7 mm Optikdurchmesser, 8-32 Fixed #13-790 €18,25
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Optikhalterung, 12,7 mm Optikdurchmesser Fixed #64-556 €30,50
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Innere Halterung für Einzeloptiken, 12,7 mm, dünn Fixed #38-751 €34,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Innere Halterung für Einzeloptiken, 12,7 mm, dick Fixed #38-757 €34,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
12,7 mm, kompakte Fassung L-Typ Fixed #36-416 €55,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
12,7 mm, kompakte Fassung, seitlicher Standfuß Fixed #36-418 €55,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Innenpaar-Optikhalterung, 12,7 mm x 2 Stk., dünn Fixed #11-051 €66,50
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Innenpaar-Optikhalterung, 12,7 mm x 2 Stk., dick Fixed #11-053 €66,50
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
12,7 mm, kompakte Fassung L-Typ mit Drehung Adjustable - Rotary #36-417 €90,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
X-Y-verstellbare Optikhalterung, 12,7 mm Adjustable - Linear (XY) #62-955 €244,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
X-Y-Z-verstellbare Optikhalterung, 12,7 mm Adjustable - Linear (XYZ) #62-958 €401,00
Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.