Produkt in den Warenkorb gelegt

Meniskuslinse aus Zinkselenid (ZnSe) von ISP Optics, 12,7 mm Durchmesser x 25,4 mm BW, BBAR-beschichtet für 8 - 12 μm | AR812-ZC-PM-12-25

Mehr Produkte von ISP Optics
×
Produkt #24-930 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€400,00
Stk. 1+
€400,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Typ:
Meniscus Lens
Modellnummer:
AR812-ZC-PM-12-25

Physical & Mechanical Properties

Durchmesser (mm):
12.70 +0.00/-0.13
Mittendicke CT (mm):
2.10 ±0.20
Zentrierung (Bogenminuten):
<3
Freie Apertur (%):
90
Freie Apertur CA (mm):
11.43
Randdicke ET (mm):
1.50

Optical Properties

Effektive Brennweite EFL (mm):
25.40 @ 10.6μm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zinc Selenide (ZnSe), CVD Grade
Blende:
2.00
Numerische Apertur NA:
0.25
Beschichtung:
BBAR (8000-12000nm)
Wellenlängenbereich (nm):
8000 - 12000
Beschichtungsspezifikation:
Ravg <0.5% @ 8 - 12μm
Rabs <1% @ 8 - 12μm
Toleranz Brennweite (%):
±2
Radius R1 (mm):
64.27
Radius R2 (mm):
23.66
Oberflächenqualität:
60-40
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 10,6 µm:
λ/20

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Beschreibung Produktfamilie

  • Positive oder negative Meniskuslinsen
  • CVD-Zinkselenid ideal für CO2-Systeme
  • Unbeschichtet oder mit BBAR-Beschichtung für 8 bis 12 µm

Meniskuslinsen aus Zinkselenid (ZnSe) von ISP Optics haben positive oder negative Linsendesigns, die die sphärische Aberration minimieren. Positive Meniskuslinsen ermöglichen kleinere Punktgrößen als PCX-Linsen, was vor allem bei CO2-Laseranwendungen wie dem präzisen Schneiden oder Markieren vorteilhaft ist. Negative Meniskuslinsen erhöhen die Brennweite, wenn sie mit zusätzlichen Linsen eingesetzt werden, und verringern so die numerische Apertur eines optischen Systems. Die Meniskuslinsen aus Zinkselenid (ZnSe) von ISP Optics sind unbeschichtet oder mit einer breitbandigen Antireflexionsbeschichtung für 8 - 12 µm in imperialen Standardgrößen verfügbar.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.