Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Off-Axis-Parabolspiegel, 12,7 mm Durchm. x 25,4 mm EFL, dielektrische Beschichtung für 532 nm

TECHSPEC® Laser Line Coated Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors

×
Produkt #15-340 3-4 Tage
×
Andere Beschichtungen
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€312,00
Stk. 1-5
€312,00
Stk. 6+
€280,80
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Typ:
Off-Axis Parabolic Mirror

Physical & Mechanical Properties

Durchmesser (mm):
12.70 +0.0/-0.1
Oberflächenrauheit (Angström):
<50 RMS
Freie Apertur (%):
90
Y-Offset (mm):
25.4

Optical Properties

Effektive Brennweite EFL (mm):
25.40
Toleranz Brennweite (%):
±1
Krümmungsradius (mm):
25.40
Beschichtung:
Dielectric Mirror (532nm)
Art der Beschichtung:
Dielectric
Beschichtungsspezifikation:
Ravg >99.5% @ 532nm
Offset-Winkel (°):
90
Parent-Brennweite PFL (mm):
12.7
Oberflächengenauigkeit, RMS:
λ/8
Wellenlängenbereich (nm):
532
Oberflächenqualität:
60-40
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6
Reflektierte Wellenfront, RMS:
λ/4

Threading & Mounting

Kompatible Montageplatten:

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Beschreibung Produktfamilie

TECHSPEC® Off-Axis-Parabolspiegel mit Laserlinienbeschichtung haben diamantgedrehte Aluminiumsubstrate, die mit dielektrischen Beschichtungen für hohe Reflexion bei den Laserlinien 532 oder 1064 nm beschichtet sind. Die hochreflektierenden, dielektrischen Beschichtungen wurden für Laseranwendungen entwickelt, die eine höhere Reflexion benötigen als metallische Beschichtungen bieten können. Es sind standardmäßige Zoll-Größen mit verschiedenen Brennweiten verfügbar sowie für den einfachen Aufbau Halterungsplatten mit Löchern senkrecht zur optischen Achse. TECHSPEC® Off-Axis-Parabolspiegel mit Laserlinienbeschichtung sind ideal zur Kollimierung oder Fokussierung der Grundwellenlänge oder zweiten Harmonischen von Nd:YAG-Lasern. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie einen unserer Standard-Parabolspiegel mit Laserlinienbeschichtung benötigen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.