Produkt in den Warenkorb gelegt

DCX-Linse aus Bariumfluorid (BaF2) von ISP Optics, 12,7 mm Durchmesser x 12,7 mm BW, unbeschichtet | BF-BX-12-12

Mehr Produkte von ISP Optics
×
Produkt #24-733 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€495,00
Stk. 1-9
€495,00
Stk. 10+
€445,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Double-Convex Lens
Modellnummer:
BF-BX-12-12

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
12.70 +0.00/-0.13
Zentrierung (Bogenminuten):
<3
Fase:
Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm):
5.80 ±0.20
Randdicke ET (mm):
1.50
Freie Apertur CA (mm):
11.43

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
12.70 @ 5μm
Beschichtung:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
60-40
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ
Radius R1 (mm):
10.47
Radius R2 (mm):
10.471
Blende:
1.00
Toleranz Brennweite (%):
±2
Numerische Apertur NA:
0.5
Wellenlängenbereich (nm):
200 - 12000

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • Sehr gute Transmission von 0,2 - 12 µm
  • Hohe Transmission ohne AR-Beschichtung
  • Ideal für IR-Spektroskopie und IR-Bildgebung

Doppelkonvexe Linsen (DCX) aus Bariumfluorid (BaF2) von ISP Optics sind ideal für die IR-Spektroskopie und IR-Bildgebung und bieten eine hohe Transmission von 0,2 bis 12 µm. Bariumfluorid hat einen niedrigen Brechungsindex, der eine hervorragende Transmission vom Vakuum-UV (VUV) bis zum langwelligen Infrarotbereich (LWIR) ermöglicht, ohne dass Antireflexionsbeschichtungen aufgebracht werden müssen. Die Linsen sind resistenter gegen Hochenergiestrahlung als Linsen aus Kalziumfluorid, auch wenn die physikalischen Eigenschaften ähnlich sind. Doppelkonvexe Linsen (DCX) aus Bariumfluorid (BaF2) von ISP Optics können bis 800°C in einer trockenen Umgebung eingesetzt werden, ein längerer Einsatz bei Feuchtigkeit kann dagegen die Transmission im UV-Bereich verringern.

Bitte beachten Sie: Diese Linsen sind sehr empfindlich gegen Temperaturschocks.

Passende Produkte

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.