Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

90° Off-Axis-Spiegel, 50 Å, 12,7 mm Durchm. x 101,6 mm EFL, Protected Aluminium

Aluminium Off-Axis-Parabolspiegel

Aluminium Off-Axis-Parabolspiegel

×
Produkt #37-262 Kontakt
×
Andere Beschichtungen
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€192,00
Stk. 1-5
€192,00
Stk. 6+
€173,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Off-Axis Parabolic Mirror

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):
12.70 +0.0/-0.1
Oberflächenrauheit (Angström):
<50 RMS
Y-Offset (mm):
101.60

Optische Eigenschaften

Effektive Brennweite EFL (mm):
101.60
Toleranz Brennweite (%):
±1
Krümmungsradius (mm):
101.60
Beschichtung:
Protected Aluminum (400-2000nm)
Art der Beschichtung:
Metal
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≥85% @ 400 - 700nm
Ravg ≥97% @ 2,000 - 12,000nm
Offset-Winkel (°):
90
Parent-Brennweite PFL (mm):
50.8
Oberflächengenauigkeit, RMS:
λ/8
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 2000
Oberflächenqualität:
80-50
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum 6061-T6
Reflektierte Wellenfront, RMS:
λ/4

Gewinde & Montage

Kompatible Montageplatten:

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
REACH 201:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Aluminium-Beschichtung für UV-, VIS- und NIR-Anwendungen
  • Auswahl an Oberflächenrauheiten, einschließlich 50 Å und 100 Å
  • 15°, 30°, 45°, 60° oder 90° Ablenkwinkel-Optionen
  • Off-Axis-Parabolspiegel mit Gold- und Silber-Beschichtung auch erhältlich

TECHSPEC® Off-Axis-Parabolspiegel mit Aluminium-Beschichtung (OAPs) sind eine kostengünstige Lösung zur Fokussierung des einfallenden Lichts bei minimalem Streuverlust. Diese OAP-Spiegel sind mit Enhanced- oder Protected-Aluminium-Beschichtungen erhältlich und bieten ein hohes Reflexionsvermögen vom ultravioletten (UV) bis zum nahen Infrarot (NIR). Diese Aluminium-OAPs werden mit verschiedenen Spezifikationen für die Oberflächenrauheit hergestellt und bieten den Entwicklern die Wahl zwischen leistungsstarken, streuarmen Spiegeln und kosteneffizienteren Optionen. TECHSPEC® Off-Axis-Parabolspiegel mit Aluminium-Beschichtung werden in optischen Systemen wie Schlieren- und Spektroskopiesystemen sowie in Lasersystemen zur Fokussierung von Laserstrahlen eingesetzt. Für eine erhöhte Flexibilität bei der Systemintegration sind Montageplatten erhältlich, die an der Basis dieser Off-Axis-Parabolspiegel befestigt werden.   

Technische Informationen

Zubehör

Titel VergleichenArtikelnummer  Preis Kaufen
Montageplatte für Off-Axis-Parabolspiegel mit 12,7 mm Durchmesser #34-425 €92,50 Stk. 6+ €83,50   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Montageplatte für Off-Axis-Parabolspiegel mit 25,4 mm Durchmesser #47-111 €115,00 Stk. 6+ €104,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Montageplatte für Off-Axis-Parabolspiegel mit 50,8 mm Durchmesser #47-112 €120,00 Stk. 6+ €108,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Montageplatte für Off-Axis-Parabolspiegel mit 76,2 mm Durchmesser #63-375 €133,00 Stk. 6+ €120,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Montageplatte für Off-Axis-Parabolspiegel mit 6,35 mm Durchmesser #37-943 €96,50 Stk. 6+ €87,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×
Montageplatte für Off-Axis-Parabolspiegel mit 101,6 mm Durchmesser #83-977 €163,00 Stk. 6+ €147,00   Angebotsanfrage
  • 3-4 Tage
    ×

Häufig zusammen gekauft

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.