Produkt in den Warenkorb gelegt

12.7 mm Durchm., 450 - 650 nm, λ/4 achr. Verzögerungsplatte

Achromatic Waveplates (Retarders)

×
Produkt #39-030 Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€795,00
Stk. 1-5
€795,00
Stk. 6+
€675,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Achromatic Waveplate
Aufbau:
Air Spaced

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
>8.0
Durchmesser (mm):
12.70
Dicke (mm):
6.00 ±0.2
Toleranz Größe (mm):
+0/-0.25
Aufbau:
Crystalline
Parallelität (Bogensekunden):
<10
Toleranz Gehäuse (mm):
+0/-0.25

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
Ravg <0.75% @ 450 - 650nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Crystal Quartz and MgF2
Verzögerung:
λ/4
Oberflächenqualität:
40-20
Transmittierte Wellenfront, P-V:
<λ/4 @ 632nm
Verzögerungstoleranz:
λ/100 @ 20°C
Beschichtungsspezifikation:
Ravg <0.75% @ 450 - 650nm
Wellenlängenbereich (nm):
450 - 650
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
>5 J/cm2 @ 1064nm, 10ns, 10Hz

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • Für mehrere Wellenlängenbereiche verfügbar
  • Geringe Abweichung über den gesamten jeweiligen Spektralbereich
  • λ/4 und λ/2 Verzögerung
  • Befestigt in schwarz eloxiertem Aluminiumgehäuse

Im Gegensatz zu standardmäßigen Verzögerungsplatten besitzen achromatische Verzögerungsplatten eine konstante Phasenverschiebung unabhängig von der Wellenlänge des verwendeten Lichts. Diese Wellenlängenunabhängigkeit wird durch Verwendung von zwei verschiedenen Kristallmaterialien erreicht. Die relativen Verschiebungen der Verzögerung im Wellenlängenbereich werden durch die beiden verwendeten Materialien ausgeglichen. Durch die geringen Abweichungen eignet sich eine achromatische Verzögerungsplatte ideal für den Einsatz in abstimmbaren Lasern, Systemen mit mehreren Laserlinien und anderen Lichtquellen mit einem breiten Spektrum.

Die Platten sind für einen Einfallswinkel von 0° ausgelegt, Änderungen von ±3° führen zu einer Verzögerungsänderung von maximal 1%. Die Verzögerungsplatten mit einer freien Apertur von 23 mm sind verkittet. Alle achromatischen Verzögerungsplatten sind in einem eloxierten Aluminiumgehäuse gefasst, die schnelle Achse ist markiert.

Technische Informationen

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.