Produkt in den Warenkorb gelegt

Keilfenster aus Kalziumfluorid (CaF2) von ISP Optics, 12,7 mm Durchmesser, 2 mm Dicke, 30` Keilwinkel | CF-WW-12-2

Mehr Produkte von ISP Optics

Calcium Fluoride (CaF2) Wedged Windows

×
Produkt #16-808 Ausverkauf Kontakt
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€175,00
Stk. 1+
€175,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Typ:
Protective Window
Modellnummer:
CF-WW-12-2

Physical & Mechanical Properties

Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
85
Freie Apertur CA (mm):
10.80
Durchmesser (mm):
12.70 +0.00/-0.13
Dicke (mm):
2.00 ±0.13
Kanten:
Fine Ground
Knoop-Härte (kg/mm2):
158.3
Poisson-Zahl:
0.26
Elastizitätsmodul (GPa):
75.8

Optical Properties

Beschichtung:
Uncoated
Brechungsindex nd:
1.495
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenebenheit (P-V):
2λ @ 633nm
Oberflächenqualität:
60-40
Wellenlängenbereich (nm):
200 - 7000
Keilwinkel:
30' ±15

Material Properties

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
18.85
Dichte (g/cm3):
3.18

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Beschreibung Produktfamilie

Keilfenster aus Kalziumfluorid (CaF2) von ISP Optics haben einen Keilwinkel von 30 Bogenminuten, um Ringmuster von Etalon-Effekten zu eliminieren und Kavitäts-Feedback zu verhindern. Die Kombination von geringer Absorption und hoher Zerstörschwelle bei Kalziumfluorid macht diese Fenster zu idealen Komponenten für Free-Space-Laser. Der geringe Brechungsindex macht einen Einsatz ohne Antireflexionsbeschichtung möglich. Keilfenster aus Kalziumfluorid (CaF2) von ISP Optics besitzen eine geringe Wasserlöslichkeit, bieten eine hohe Härte im Vergleich zu anderen Substraten auf Fluoridbasis und können gut für Laseranwendungen in rauen Umgebungen eingesetzt werden. Die Fenster können als Laserausgangsschutz vor Umwelteinflüssen dienen und sind ideal für Anwendungen zur Strahlabtastung geeignet.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.