Produkt in den Warenkorb gelegt

Quarzfenster von ISP Optics, 12,7 mm Durchmesser, 1 mm Dicke, unbeschichtet | Q-W-12-1

Mehr Produkte von ISP Optics
×
Produkt #24-594 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€151,00
Stk. 1+
€151,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Protective Window
Modellnummer:
Q-W-12-1

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
85
Freie Apertur CA (mm):
10.79
Durchmesser (mm):
12.70 +0.00/-0.13
Dicke (mm):
1.00 ±0.13
Kanten:
Fine Ground
Knoop-Härte (kg/mm2):
522
Parallelität (Bogenminuten):
<3
Poisson-Zahl:
0.16
Elastizitätsmodul (GPa):
73

Optische Eigenschaften

Abbe-Zahl (vd):
67.8
Beschichtung:
Uncoated
Brechungsindex (nd):
1.458
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Quartz
Oberflächenebenheit (P-V):
1λ per inch @ 633nm
Oberflächenqualität:
40-20
Wellenlängenbereich (nm):
190 - 3500

Materialeigenschaften

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
0.52 (+5 to +35°C) 0.57 (0 to +200°C) 0.48 (-100 to +200°C)
Dichte (g/cm3):
2.20

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Produktdetails

  • Hohe Transmission von 190-3500 nm
  • Hohe chemische Resistenz
  • Geringer Wärmeausdehnungskoeffizient

Die Quarzfenster von ISP Optics sind aus kristallinen Quarzsubstraten (SiO2) hergestellt und bieten eine hohe Transmission vom UV- bis zum MWIR-Bereich. Im Gegensatz zu Quarzglas enthält kristalliner Quarz keine Verunreinigungen durch Hydroxidionen, sodass es auch zwischen 1,4 und 2,7 µm ohne Transmissionseinbußen eingesetzt werden kann. Das Material besitzt außerdem eine hohe chemische Resistenz, einen geringen Wärmeausdehnungskoeffizienten und eine relativ große Härte. Dies macht die Fenster ideal für Einsätze in rauen Umgebungen oder bei schwankenden Temperaturen. Die Quarzfenster von ISP Optics können als Schutzfenster für Sensoren, Laser oder andere elektrooptische Komponenten im UV-, VIS- und IR-Bereich eingesetzt werden.

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.