Produkt in den Warenkorb gelegt

Fenster aus Germanium (Ge) von ISP Optics, 12,7 mm Durchmesser, 1 mm Dicke, unbeschichtet | GE-W-12-1

Mehr Produkte von ISP Optics
×
Produkt #24-551 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€225,00
Stk. 1+
€225,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Typ:
Protective Window
Modellnummer:
GE-W-12-1

Physical & Mechanical Properties

Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
85
Freie Apertur CA (mm):
10.79
Durchmesser (mm):
12.70 +0.00/-0.13
Dicke (mm):
1.00 ±0.13
Kanten:
Fine Ground
Knoop-Härte (kg/mm2):
780
Parallelität (Bogenminuten):
<3
Poisson-Zahl:
0.28
Elastizitätsmodul (GPa):
102.7

Optical Properties

Beschichtung:
Uncoated
Brechungsindex nd:
4.002 @ 11µm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10 @ 10.6μm
Oberflächenqualität:
40-20
Wellenlängenbereich (nm):
2000 - 14000

Material Properties

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
6.1
Dichte (g/cm3):
5.33

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Beschreibung Produktfamilie

  • Minimale chromatische Aberration aufgrund von geringer Dispersion
  • Transmission unbeschichtet von 2 bis 16 µm
  • Verfügbar mit BBAR- oder DLC-Beschichtung für 8 bis 12 µm
  • Aufgrund von Lieferkettenengpässen bei Germanium kann es zu längeren Lieferzeiten und Preisänderungen bei unseren Germaniumprodukten kommen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Fenster aus Germanium (Ge) von ISP Optics sind aufgrund ihrer hohen Transmission und geringen Absorption im langwelligen Infrarotbereich (LWIR) ideal für die thermische Bildgebung geeignet. Die Knoop-Härte von 780 macht Germanium ideal für robuste Optiken, die in Infrarot-Anwendungen eingesetzt werden können. Die Fenster sind unbeschichtet, mit breitbandiger Antireflexionsbeschichtung (BBAR) für 8 – 12 µm oder mit diamantähnlicher Kohlenstoffbeschichtung (DLC) für 8 – 12 µm verfügbar. Die Fenster aus Germanium von ISP Optics können in thermische Bildgebungssysteme integriert werden, die robuste Optiken benötigen. Bei Germanium nimmt die Transmission bei einem Temperaturanstieg deutlich ab, daher sollten diese Germaniumfenster unterhalb von 100°C eingesetzt werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.