Produkt in den Warenkorb gelegt
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Saphirfenster mit AR-Beschichtung, 12,7 mm Durchmesser, 1 mm Dicke, MgF2-Beschichtung

×
Produkt #20-635 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€69,50
Stk. 1-24
€69,50
Stk. 25+
€53,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Product Details

Typ:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
≥90
Freie Apertur CA (mm):
11.43
Durchmesser (mm):
12.70 ±0.05
Dicke (mm):
1.00 ±0.05
Kanten:
Fine Ground
Knoop-Härte (kg/mm2):
1900
Parallelität (Bogenminuten):
≤3.5
Poisson-Zahl:
0.27
Elastizitätsmodul (GPa):
435

Optical Properties

Abbe-Zahl (vd):
72.24
Orientierung Achse:
Random
Doppelbrechung (no-ne):
0.008 for Visible Light Orthogonal to Optical Axis
Beschichtung:
MgF2 (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Brechungsindex nd:
1.77
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
Oberflächenebenheit (P-V):
2λ (typical)
Oberflächenqualität:
80-50
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700

Material Properties

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
8.8
Dichte (g/cm3):
3.97

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Extreme Oberflächenhärte und chemische Beständigkeit
  • Transmittieren Wellenlängenbereiche vom UV bis zum mittleren IR
  • Dünner und stabiler als Standardglasfenster
  • Verfügbar mit Antireflexbeschichtung für 350 - 5000 nm

TECHSPEC® Saphirfenster werden aus einem Saphireinkristall gefertigt. Sie eignen sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen wie Lasersysteme, da sie eine extreme Oberflächenhärte, eine hohe Wärmeleitfähigkeit sowie eine hohe Dielektrizitätskonstante besitzen und beständig gegen übliche chemische Säuren und Basen sind. Saphir ist der zweithärteste Kristall nach dem Diamant. Aufgrund der strukturellen Festigkeit können Saphirfenster deutlich dünner gefertigt werden als Fenster aus anderen Materialien. Chemisch gesehen ist Saphir ein Einkristall aus Aluminiumoxid Al2O3 mit einem Transmissionsbereich von 0,33 - 5,5 μm, wenn das Fenster unbeschichtet ist. Die TECHSPEC® Saphirfenster sind mit Antireflexbeschichtungen für 350 - 5000 nm verfügbar, um die Transmission im sichtbaren, nahinfraroten und infraroten Bereich zu verbessern.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.