Produkt in den Warenkorb gelegt

Fenster aus Silizium (Si) von ISP Optics, 12,7 mm Durchmesser, 1 mm Dicke, BBAR-Beschichtung 3-5 μm | HDAR35-SI-W-12-1

Mehr Produkte von ISP Optics
×
Produkt #24-636 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€96,95
Stk. 1+
€96,95
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Protective Window
Modellnummer:
HDAR35-SI-W-12-1

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Fase:
Protective as needed
Freie Apertur (%):
85
Freie Apertur CA (mm):
10.79
Durchmesser (mm):
12.70 +0.00/-0.13
Dicke (mm):
1.00 ±0.13
Kanten:
Fine Ground
Knoop-Härte (kg/mm2):
1150
Parallelität (Bogenminuten):
<3
Poisson-Zahl:
0.265
Elastizitätsmodul (GPa):
140

Optische Eigenschaften

Beschichtung:
BBAR (3000-5000nm)
Beschichtungsspezifikation:
R<sub>avg</sub> <0.5% @ 3 - 5μm<br/>R<sub>abs</sub> <1.5% @ 3 - 5μm
Brechungsindex (nd):
3.422 @ 5µm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenebenheit (P-V):
Oberflächenqualität:
40-20
Wellenlängenbereich (nm):
3000 - 5000

Materialeigenschaften

Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
2.55
Dichte (g/cm3):
2.33

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Transmission von 1,2 bis 7 µm
  • Unbeschichtet oder mit HDAR-Beschichtung für 3 bis 5 µm
  • Ideal für gewichtskritische Anwendungen

Fenster aus Silizium (Si) von ISP Optics transmittieren im nahen (NIR) und mittleren (MWIR) Infrarotbereich von 1,2 bis 7 μm. Silizium hat eine Knoop-Härte von 1150 und ist somit härter und weniger zerbrechlich als Germanium. Eine langlebige Antireflexionsbeschichtung steigert signifikant die Transmission zwischen 3 und 5 μm und erhöht die Haltbarkeit des Substrats, sodass auch ein Einsatz in rauen Umgebungen möglich ist. Die Fenster aus Silizium (Si) von ISP Optics sind aufgrund der geringen Dichte von 2,329 g/cm3 (nur die Hälfte der Dichte von Germanium und Zinkselenid) ideal für gewichtskritische IR-Anwendungen geeignet. Die Fenster können in NIR-Bildverarbeitungsanwendungen eingesetzt werden und sind wichtig bei der Detektion von Quellen, die bei der Schwarzkörperstrahlung von 700 K emittieren.

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.