Produkt in den Warenkorb gelegt

Hochdispersiver Breitband-Ultrakurzpulsspiegel für 1030 nm, 12,7 mm, 5°

Mehr Produkte von UltraFast Innovations (UFI)
×
Produkt #12-327 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€445,00
Stk. 1-3
€445,00
Stk. 4+
€395,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Keilwinkel (arcmin):
10 ±5

Product Details

Typ:
Laser Mirror

Physical & Mechanical Properties

Freie Apertur (%):
80
Rückseite:
Commercial Polish
Durchmesser (mm):
12.70 +0.0/-0.1
Dicke (mm):
6.35 ±0.2

Optical Properties

Reflexion bei Designwellenlänge DWL (%):
99.9 (typical, p-polarization)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg >99.8%, GDD = -200 fs2 @ 950 - 1120nm (p-polarization)
Rabs >99.9% @ 1030nm (typical, p-polarization)
GDD-Spezifikation:
-200fs2 @ 950 -1120nm
Wellenlängenbereich (nm):
950 - 1120
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ/10
Art der Beschichtung:
Dielectric
Beschichtung:
Ultrafast (950-1120nm)
Designwellenlänge DWL (nm):
1030
Einfallswinkel (°):
5
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Zerstörschwelle, Referenz: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
>0.1 J/cm2 for 190 fs @ 1 kHz rep rate @ 1030nm

Additional Info

Typische Anwendungen:
Yb:doped 1st Harmonic

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Negative GDD von -200 fs2 bei 5° AOI
  • Reflektivität von >99,8% (p-Polarisation) zwischen 950 und 1120 nm
  • Konzipiert für die Pulskompression von Yb:dotierten Faserlasern

UltraFast Innovations (UFI) Hochdispersive Breitband-Ultrakurzpulsspiegel für 1030 nm werden für die Pulskompression und Dispersionskompensation von Ultrakurzpulsen im nahen Infrarotbereich (NIR) verwendet, wie beispielsweise von Yb:dotierten Faserlasern. Diese Spiegel bieten ein Reflexionsvermögen von mindestens 99,8% innerhalb ihres Wellenlängenbereichs und ein typisches Reflexionsvermögen von >99,9% bei ihrer Designwellenlänge von 1030 nm. Ihre mehrlagige Beschichtung ist optimiert, um eine dispersive optische Interferenz sowie eine negative Gruppenverzögerungsdispersion (GDD) von -200 fs2 über ihren breiten Wellenlängenbereich zu erreichen. UFI Hochdispersive Breitband-Ultrakurzpulsspiegel für 1030 nm wurden entwickelt, um ein hohes Maß an Kontrolle über die Strahlstabilität sowie die Kontrolle von Dispersionen dritter und höherer Ordnung zu ermöglichen. Der Einfallswinkel von 5° ist ideal, um die Anzahl der Reflexionen zwischen einem Paar ultraschneller Spiegel auf engstem Raum, wie beispielsweise bei Intra-Cavity-Anwendungen, zu maximieren.

Es sind Standard-Zollgrößen von ½" oder 1" (12,7 mm oder 25,4 mm) verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie für Ihr System eine kundenspezifische Größe, Wellenlänge oder ein anderes Pulsprofil benötigen. Wir freuen uns, die richtige Lösung für Ihre Anwendung zu finden. 

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.