Produkt in den Warenkorb gelegt

Polarisierender Strahlteilerwürfel, 12,7 mm, 392 nm

×
Produkt #72-216 Neu 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€495,00
Stk. 1-4
€495,00
Stk. 5+
€420,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Linear Polarizer

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Fase:
Protective bevel as needed
Freie Apertur CA (mm):
>90
Aufbau:
Cube
Größe (mm):
12.7 x 12.7 x 12.7 +0.0/-0.3

Optische Eigenschaften

Strahlabweichung (Bogenminute):
<3
Designwellenlänge DWL (nm):
392
Auslöschungsverhältnis:
>1000:1
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T):
99.5/96
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/6 @ 632.8nm
Oberflächenqualität:
20-10
Wellenlängenbereich (nm):
392 - 399

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Ideal für gefangene Ionen und Anwendungen mit neutralen Atomen
  • Verschiedene anwendungsspezifische Wellenlängen von 366 nm bis 815 nm
  • Oberflächenqualität 20-10 zur Reduzierung von Verlusten bei schwachen Signalen

Polarisierende Strahlteilerwürfel für Quanteninformatik sind ideal für den Einsatz in der Quanteninformatik mit gefangenen Ionen, linearer Optik und neutralen Atomen sowie für Anwendungen in der Quantenkryptografie und -kommunikation. Die Strahlteiler sind für eine Reihe von häufig verwendeten, anwendungsspezifischen Wellenlängen im UV- bis NIR-Spektrum erhältlich, sodass sie die Hauptwellenlängen der am häufigsten eingesetzten Ionenenergieniveaus (Ytterbium, Strontium, Kalzium) abdecken und die Rydberg-Anregung, Doppler-Kühlung und andere Vorgänge wie Raman-Effekte oder Ionenfallen ermöglichen.

Sie bieten eine Reflexion des s-polarisierten Lichts von >99,5% sowie eine Transmission des p-polarisierten Lichts von >96%. Mit ihrer kompakten Würfelform mit 12,7 mm Seitenlänge lassen sich die Strahlteiler leicht in Laboraufbauten oder OEM-Geräte integrieren und helfen dabei, Ihr System klein und kompakt zu halten. Polarisierende Strahlteilerwürfel für Quanteninformatik bestehen aus Quarzglassubstraten und haben eine geringe Temperaturempfindlichkeit. Die Strahlteiler sind bei der Designwellenlänge AR-beschichtet, um eine maximale Transmission und optimale Leistung bei schwachen Lichtsignalen zu gewährleisten. Die Strahlteiler werden aus hochpräzisen, rechtwinkligen Prismen zusammengebaut, die eine λ/6-Oberflächenebenheit und eine Oberflächenqualität von 20-10 gewährleisten. Halbwellenverzögerer für Quanteninformatik sind ebenfalls erhältlich, für beide Produktfamilien sind Versionen für kundenspezifische Wellenlängen möglich. 

Passende Produkte

 
Vertrieb & Beratung
1-800-363-1992
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.