Produkt in den Warenkorb gelegt

Ultra-breitbandiger Wire-Grid-Polarisationsfilter, 12,5 mm Durchmesser

Mounted Ultra Broadband Wire Grid Linear Polarizer

×
Produkt #34-314 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.115,00
Stk. 1-10
€1.115,00
Stk. 11+
€942,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich

Spezifikationen

Produktdetails

Typ:
Linear Polarizer

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Freie Apertur CA (mm):
8.5
Durchmesser (mm):
12.50
Dicke (mm):
5.80
Toleranz Größe (mm):
±0.4
Aufbau:
Wire Grid
Toleranz Ausrichtung (°):
±1.0

Optische Eigenschaften

Einfallswinkel (°):
±20 without depolarization
Auslöschungsverhältnis:
5000:1 @ 3200nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität:
80-50
Transmission (%):
>80 (Typical) @ 450nm
Wellenlängenbereich (nm):
300 - 3200

Materialeigenschaften

Thermische Ausdehnung:
5.5 x 10-7/°C

Umwelt & Haltbarkeit

Betriebstemperatur (°C):
-40 to +200

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Produktdetails

  • Reflektiert s-polarisiertes Licht
  • Transmission von p-polarisiertem Licht
  • Ausgezeichnete Eigenschaften vom UV- bis IR-Spektrum

Die breitbandigen Wire-Grid-Polarisationsfilter bestehen aus einer dünnen Schicht Mikrodrähten aus Aluminium zwischen zwei Quarzglasfenstern. Diese Polarisationsfilter sind für Anwendungen mit mehreren Wellenlängen ausgelegt. Sie besitzen eine ausgezeichnete Wärmebeständigkeit und eignen sich sowohl für das UV- als auch das IR-Spektrum.

Hinweis: Der einfallende Lichtstrahl sollte zuerst auf die Schutzglasseite treffen, die durch eine Markierung gekennzeichnet ist, welche auch die Richtung der Transmissionsachse anzeigt.

Wire-Grid-Polarisationsfilter bestehen aus Mikrodrähten, die am ersten Fenster angebracht sind. Zum Schutz der Drähte wird ein zweites Fenster als Schutzglas aufgebracht. Das Licht wird durch die doppelbrechenden Eigenschaften des Drahtgitters polarisiert. Wenn der einfallende Lichtstrahl auf das Drahtgitter trifft, trifft das p-polarisierte Licht auf ein Dielektrikum und wird durchgelassen, während das s-polarisierte Licht auf einen Spiegel trifft und reflektiert wird.