Produkt in den Warenkorb gelegt

Dichroitischer Filter, blau, quadratisch 12,5 x 12,5 mm

Additive and Subtractive Dichroic Color Filters

×
Produkt #11-482 3-4 Tage
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€23,00
Stk. 1-24
€23,00
Stk. 25+
€20,75
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Toleranz Cut-Off-Wellenlänge (μm):
0.012

Product Details

Typ:
Dichroic Filter

Physical & Mechanical Properties

Größe (mm):
12.5 x 12.5
Länge (mm):
12.50
Dicke (mm):
2.00 Nominal
Breite (mm):
12.50
Toleranz Größe (mm):
±0.25
Freie Apertur (%):
≥85

Optical Properties

Einfallswinkel (°):
0
Grenzwellenlänge (nm):
505.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Beschichtung:
Additive Color
Farbe:
Blue
Oberflächenqualität:
80-50
Beschichtungsspezifikation:
Tavg >85% @ 390 - 485nm, Tavg <1.0% @ 525 - 750nm
Tabs >80% @ 400 - 485nm, Tabs <1.0% @ 620 - 690nm

Environmental & Durability Factors

Betriebstemperatur (°C):
<100

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
REACH 241:

Beschreibung Produktfamilie

  • Dichroitische Filter hoher Sättigung
  • Verschiedene Größen und Sets
  • Präzise Glassubstrate

Additive und subtraktive dichroitische Farbfilter werden für Farbaufteilung und Kontrasterhöhung verwendet und sind ideal für die industrielle Bildverarbeitung geeignet. Die Filter sind ungefasst und können einfach in bestehende Kamera- oder Beleuchtungsaufbauten integriert werden. Dichroitische Filter ermöglichen weitere Bildfelder, die mit schmalbandigen Bandpassinterferenzfiltern nicht erreicht werden können. Additive und subtraktive dichroitische Farbfilter bestehen aus einem präzisen Glassubstrat und werden in verschiedenen Größen und Sets angeboten. Außerdem ist ein kompletter Satz dieser Filter eingebaut in einem Filterrad erhältlich. 

Typische Anwendungen sind Fotovergrößerer, Strahlaufteilung und die Platzierung der Filter vor Objektiven, um spektrale Regionen/Farben zu isolieren.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.